Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren in drei Leistungsklassen an: Tischgeräte, Handgeräte und Impedanzanalysatoren.
Grundlegende elektrische Messungen an Ihrem Arbeitsplatz
Genauigkeit auf Laborniveau bei einem Handmessgerät
Hochleistungsfähige Tischimpedanzanalysatoren
Die Tisch-LCR-Meter der Keysight ZA2-Klasse, darunter die Serie E4980B, bieten weit mehr als nur grundlegende Impedanzmessungen. Sie liefern hochpräzise und zuverlässige Messungen passiver Bauelemente und unterstützen Frequenzbereiche bis zu 3 GHz. Unsere Tisch-LCR-Meter messen präzise eine Vielzahl elektrischer Parameter – darunter Widerstand, Kapazität, Induktivität und Impedanz – unter verschiedensten Testbedingungen, wie z. B. variierenden Frequenzen, Signalpegeln und Vorspannungen.
Die tragbaren Kapazitäts- und LCR-Messgeräte der Keysight ZA1-Klasse, darunter die U1700-Serie, vereinen Mobilität mit Präzision und bieten zuverlässige, benutzerfreundliche Messungen für Tests und Fehlersuche unterwegs. Konzipiert für schnelle Prüfungen im Labor, im Außendienst oder in der Produktion, liefern diese Messgeräte schnelle Reaktionszeiten und genaue Messwerte für Kapazität, Induktivität und Widerstand. Kompakt und dennoch leistungsstark, decken sie ein breites Spektrum an Bauteilprüfungen ab und bieten zuverlässige Leistung, egal wo Sie arbeiten.
Die Impedanzanalysatoren der Keysight ZA5-Klasse, darunter die Serie E4990A, bieten weit mehr als nur allgemeine LCR-Messungen und ermöglichen tiefere Einblicke in anspruchsvolle Anwendungen wie die Modellierung von Ersatzschaltbildern, die Hochfrequenzcharakterisierung und die Materialvalidierung. Im Vergleich zu unseren Tisch- und Hand-LCR-Messgeräten bieten unsere Impedanzanalysatoren erweiterte Analysefunktionen und flexible Vorspannungseinstellungen – ideal für die Analyse komplexer Materialien und die Bauelementcharakterisierung.
Die Tisch-LCR-Meter der Keysight ZA2-Klasse, darunter die Serie E4980B, bieten weit mehr als nur grundlegende Impedanzmessungen. Sie liefern hochpräzise und zuverlässige Messungen passiver Bauelemente und unterstützen Frequenzbereiche bis zu 3 GHz. Unsere Tisch-LCR-Meter messen präzise eine Vielzahl elektrischer Parameter – darunter Widerstand, Kapazität, Induktivität und Impedanz – unter verschiedensten Testbedingungen, wie z. B. variierenden Frequenzen, Signalpegeln und Vorspannungen.
Die tragbaren Kapazitäts- und LCR-Messgeräte der Keysight ZA1-Klasse, darunter die U1700-Serie, vereinen Mobilität mit Präzision und bieten zuverlässige, benutzerfreundliche Messungen für Tests und Fehlersuche unterwegs. Konzipiert für schnelle Prüfungen im Labor, im Außendienst oder in der Produktion, liefern diese Messgeräte schnelle Reaktionszeiten und genaue Messwerte für Kapazität, Induktivität und Widerstand. Kompakt und dennoch leistungsstark, decken sie ein breites Spektrum an Bauteilprüfungen ab und bieten zuverlässige Leistung, egal wo Sie arbeiten.
Die Impedanzanalysatoren der Keysight ZA5-Klasse, darunter die Serie E4990A, bieten weit mehr als nur allgemeine LCR-Messungen und ermöglichen tiefere Einblicke in anspruchsvolle Anwendungen wie die Modellierung von Ersatzschaltbildern, die Hochfrequenzcharakterisierung und die Materialvalidierung. Im Vergleich zu unseren Tisch- und Hand-LCR-Messgeräten bieten unsere Impedanzanalysatoren erweiterte Analysefunktionen und flexible Vorspannungseinstellungen – ideal für die Analyse komplexer Materialien und die Bauelementcharakterisierung.
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren mit Software, die Fernsteuerung, verbesserte Datenvisualisierung und präzise Charakterisierung von Materialeigenschaften oder Zubehör wie Testvorrichtungen, Sonden und Kalibrierkits ermöglicht.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Impedanzanalysator misst die komplexe Impedanz über einen Frequenzbereich, um Bauteile, Schaltungen und Materialien detailliert zu charakterisieren.
Es spielt eine entscheidende Rolle, indem es frequenzabhängige Analysen und Resonanzerkennung ermöglicht, die Schaltungsmodellierung unterstützt und zur Optimierung der Signalintegrität beiträgt. Diese tiefergehenden Einblicke ermöglichen es Ingenieuren, das Verhalten von Bauelementen und Materialien unter verschiedenen Bedingungen besser zu verstehen.
Impedanzanalysatoren werden häufig in Forschung und Entwicklung, Validierung und fortgeschrittenen Anwendungen wie der Materialwissenschaft und der elektrochemischen Analyse eingesetzt, wo Präzision und frequenzabhängiges Verhalten von entscheidender Bedeutung sind.
Ein LCR-Meter misst wichtige elektrische Parameter von Bauteilen mithilfe eines angelegten Wechselstrom-Testsignals.
Zu den primären Messgrößen gehören Widerstand (R), Kapazität (C) und Induktivität (L), die das grundlegende elektrische Verhalten von Bauteilen definieren. Darüber hinaus kann das Gerät Parameter wie Gütefaktor (Q), Verlustfaktor (D) und äquivalenten Serienwiderstand (ESR) ermitteln und so einen tieferen Einblick in die Bauteilleistung ermöglichen.
Diese Messungen sind unerlässlich, um die Funktionalität der Komponenten zu überprüfen, die Einhaltung der Spezifikationen sicherzustellen und die Qualität in Produktionsumgebungen aufrechtzuerhalten.
Ein LCR-Meter misst Widerstand (R), Induktivität (L) und Kapazität (C) bei festen oder begrenzten Frequenzen, während ein Impedanzanalysator die komplexe Impedanz über einen weiten Frequenzbereich misst.
Der entscheidende Unterschied liegt in der Messfähigkeit und dem Anwendungsbereich. LCR-Messgeräte sind für schnelle, einfache Messungen bei festen Frequenzen ausgelegt und eignen sich daher ideal für Produktionstests und Umgebungen mit hohem Durchsatz. Impedanzanalysatoren hingegen führen Frequenzdurchläufe durch und liefern detaillierte Analysen, wodurch sie sich besser für Forschung, Entwicklung und Bauteilcharakterisierung eignen.
In der Praxis wird ein LCR-Meter typischerweise für die schnelle Bauteilvalidierung und Gut/Schlecht-Prüfung eingesetzt, während ein Impedanzanalysator für Aufgaben wie Resonanzanalyse, Impedanzspektroskopie und Schaltungsmodellierung bevorzugt wird. Lösungen von Keysight unterstützen beide Anwendungsfälle und ermöglichen skalierbare Arbeitsabläufe von der Fertigung bis zur fortgeschrittenen Forschung.
Die Wahl zwischen einem LCR-Meter und einem Impedanzanalysator hängt von den Frequenzanforderungen Ihrer Anwendung, dem benötigten Detaillierungsgrad der Messung und der gewünschten Testgeschwindigkeit ab.
Für die Produktion oder Hochdurchsatztests ist ein LCR-Meter aufgrund seiner Schnelligkeit und Einfachheit in der Regel die beste Wahl. Für Forschung und Entwicklung oder Anwendungen, die eine frequenzabhängige Analyse erfordern, bietet ein Impedanzanalysator die notwendige Detailtiefe und Flexibilität.
Zu den wichtigsten Kriterien gehören der benötigte Frequenzbereich (fest oder durchstimmbar), die Notwendigkeit einer grafischen Analyse oder Schaltungsmodellierung sowie der erforderliche Durchsatz und Automatisierungsgrad. Für Anwendungen, die sowohl Geschwindigkeit als auch Genauigkeit erfordern, integrieren moderne Plattformen von Keysight Automatisierung und gewährleisten konsistente Messergebnisse in unterschiedlichen Umgebungen.
Ein Impedanzanalysator misst die komplexe Impedanz elektronischer Bauteile, Schaltungen oder Materialien über einen weiten Frequenzbereich. Die Impedanz setzt sich aus Widerstand und Reaktanz zusammen und ändert sich in Abhängigkeit von der Frequenz des angelegten Signals. Durch die Impedanzanalyse lassen sich verschiedene elektrische Eigenschaften wie Kapazität, Induktivität, Verlustfaktor und Gütefaktor bestimmen. Diese Messungen sind unerlässlich für die präzise Charakterisierung passiver Bauelemente wie Kondensatoren und Induktivitäten sowie für die Bewertung von Materialien, die in modernen Technologien eingesetzt werden.
Impedanzanalysatoren werden sowohl in der Forschung als auch in der Produktion eingesetzt. In der Entwicklung helfen sie, eine korrekte Impedanzanpassung sicherzustellen, die Schaltungsleistung zu optimieren und Probleme mit der Signalintegrität zu beheben. In der Fertigung spielen sie eine Schlüsselrolle in der Qualitätskontrolle, indem sie überprüfen, ob die Komponenten die erforderlichen Spezifikationen erfüllen. Die Impedanzanalyse findet außerdem Anwendung in Bereichen wie der Materialwissenschaft, der Elektrochemie und der Biomedizintechnik.
Die Impedanz stellt den Gesamtwiderstand gegenüber Wechselstrom (AC) dar und kombiniert Widerstand und Reaktanz. Üblicherweise wird sie als Z = R + jX ausgedrückt.
Der Widerstand (R) ist die reelle Größe, die dem Stromfluss entgegenwirkt, während die Kapazität (C) Energie in einem elektrischen Feld und die Induktivität (L) Energie in einem magnetischen Feld speichert. Zusammen bestimmen diese Parameter das Verhalten eines Bauteils unter Wechselstrombedingungen.
Die Messungen erfolgen durch Anlegen eines bekannten Wechselstrom-Testsignals an das Prüfobjekt und Messung der resultierenden Spannungs- und Stromantwort. Aus diesen Werten wird die Impedanz berechnet und zur Ableitung weiterer Parameter wie Widerstand, Kapazität, Induktivität, Gütefaktor (Q) und Verlustfaktor (D) verwendet. Moderne Messgeräte von Keysight automatisieren diese Berechnungen mit hoher Präzision über einen weiten Frequenzbereich.
LCR-Meter und Impedanzanalysatoren werden zur Prüfung einer breiten Palette elektronischer Bauteile und Materialien in verschiedenen Branchen eingesetzt.
Zu den gängigen elektronischen Bauteilen gehören Kondensatoren, Induktivitäten, Widerstände, Transformatoren, Spulen und Leiterplattenelemente. Darüber hinaus werden die Geräte auch in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, die Halbleiterbauelemente, dielektrische Materialien, Batterien, elektrochemische Zellen und Sensoren, einschließlich Bioimpedanzsysteme, umfassen.
Diese Messungen sind unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit zu validieren, die Produktqualität sicherzustellen und Innovationen in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie der Elektronikfertigung zu ermöglichen.
Die Testfrequenz und die Vorspannungsbedingungen haben einen direkten Einfluss auf das Impedanzverhalten und die Gesamtmessgenauigkeit und sind daher entscheidende Faktoren in jedem Testaufbau.
Die Werte von Bauteilen variieren häufig mit der Frequenz aufgrund von Effekten wie parasitären Kräften und Resonanz. Die Wahl einer ungeeigneten Testfrequenz kann zu irreführenden Ergebnissen führen. Auch die Vorspannungsbedingungen spielen eine wichtige Rolle; beispielsweise kann eine Gleichspannung die Kapazität oder Induktivität bestimmter Bauteile verändern, während der Wechselstrompegel das nichtlineare Verhalten von Bauelementen beeinflussen kann.
Um genaue Ergebnisse zu gewährleisten, sollten die Messungen bei den für die geplante Anwendung relevanten Frequenzen durchgeführt und gegebenenfalls geeignete Gleichstrom-Vorspannungsbedingungen angewendet werden. Die Einhaltung standardisierter Prüfmethoden, wie beispielsweise der IEC-Richtlinien, verbessert die Konsistenz und Zuverlässigkeit zusätzlich.
Eine genaue Kalibrierung und korrekte Einrichtung sind unerlässlich, um die Messunsicherheit bei der Verwendung eines LCR-Meters oder Impedanzanalysators zu minimieren.
Häufige Fehlerquellen sind parasitäre Effekte der Messvorrichtung, wie z. B. Leitungsinduktivität und Streukapazität, Kabelverluste und Fehlanpassungen der Impedanz, Temperaturschwankungen sowie unsachgemäße Kalibrierverfahren. Werden diese Faktoren nicht ordnungsgemäß berücksichtigt, können sie erhebliche Abweichungen verursachen.
Die Messgenauigkeit lässt sich durch Korrekturen von Unterbrechungen, Kurzschlüssen und Lasten, die Verwendung hochwertiger Vorrichtungen und Kabel sowie die Aufrechterhaltung stabiler Umgebungsbedingungen verbessern. Die Einhaltung rückführbarer Kalibrierverfahren ist ebenfalls unerlässlich. Advanced Die Lösungen von Keysight beinhalten integrierte Kalibrierungsroutinen und Fehlerkompensationstechniken, um die Messsicherheit und Wiederholbarkeit zu erhöhen.