HIGHLIGHTS

Largura de banda:

  • 28 GHz (típico)
  • Tr = 20,9 ps (10%-90%, apenas com ponta de prova N2803A)

Impedância de entrada

  • C diferencial = 32 fF, C terminação simples = 48 fF
  • R diferencial = 100 kΩ, R terminação simples = 50 kΩ

Faixa de tensão de entrada

  • 1,6 Vpp. ±0,8 V(HD2&3, <-38dB), 2,5 Vpp, ±1,25 V (HD2&3 <-34dB) (com ponta ZIF de 450 Ω N5440A)*
  • 0,8 Vpp. ±0,4 V(HD2&3, <-38dB), 1,6 Vpp, ±0,8 V (HD2&3 <-34dB) (com ponta ZIF de 200 Ω N5447A)*

Nota: HD (distorção harmônica) <-38 dB é padrão; < -34dB mais ampla faixa de entrada com leve aumento da distorção

A cabeça de ponta de prova ZIF InfiniiMax III N5439A fornece 28 GHz de largura de banda em uma ponta econômica e substituível. Devido a sua carga extremamente baixa, as pontas ZIF podem ser deixadas no DUT, enquanto a cabeça da ponta é movida entre os pontos de sondagem. Peça N5440A (450 Ω) ou N5447A (200 Ω) para um conjunto de 5 pontas ZIF com forquilhas de plástico, que auxiliam na solda das pontas ao seu DUT. A N5439A não inclui nenhuma ponta ZIF. Espaçamento variável de 5 mil – 80 mil (ou 0,127 mm – 2 mm). Para operação sem as mãos, utilize o posicionador de ponta de prova 3D N2787A. Compatível com todos os amplificadores de ponta de prova InfiniiMax III.


KeysightCare Logo
InfiniiMax III ZIF Probe Head

Interested in a N5439A?

Featured Resources for N5439A InfiniiMax III ZIF Probe Head

Want help or have questions?

Brasil