What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
SL1220A AC / Grid Test Sequencing Plugin
The SL1220A is a software plugin to the KS8400B PathWave Test Automation Platform. The SL1220A enables advanced test sequences to be created by the user and executed on the SL1200A Series Regenerative AC Emulators. A license for KS8400B is required to use the SL1220A plugin.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Gratuito
Trial
Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
---|---|---|
2023-08-11 | 2.1.11+31decb14 | Adds support for SL1214A and SL1215A dual-range models. Adds support for 20kHz sample rate logging. Various bugfixes and enhancements. |
Data de lançamento | Versão |
---|---|
2023-08-11 | 2.1.11+31decb14 |
Version Description |
---|
Adds support for SL1214A and SL1215A dual-range models. Adds support for 20kHz sample rate logging. Various bugfixes and enhancements. |
Como Baixar
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
Como Instalar
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
- Open KS8400 Package Manager to verify installation.
- Open PathWave License Manager to install license.
Licenciamento
- Requires a License.
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows 7
- Windows 10
Pré-requisitos
Instrumentos Compatíveis
- SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A
Como Baixar
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
Como Instalar
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
- Open KS8400 Package Manager to verify installation.
- Open PathWave License Manager to install license.
Licenciamento
- Requires a License.
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows 7
- Windows 10
Pré-requisitos
Instrumentos Compatíveis
- SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A
Como Baixar
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
Como Instalar
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
- Open KS8400 Package Manager to verify installation.
- Open PathWave License Manager to install license.
Licenciamento
- Requires a License.
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows 7
- Windows 10
Pré-requisitos
Instrumentos Compatíveis
- SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A
SHOW MORE