What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
DDR4 Compliance Test Bench
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
---|---|---|
2014-09-09 | 2014.01 | The DDR4 CTB Add-on provides simulation-measurement correlation and workflow for DDR4 Compliance. |
Data de lançamento | Versão |
---|---|
2014-09-09 | 2014.01 |
Version Description |
---|
The DDR4 CTB Add-on provides simulation-measurement correlation and workflow for DDR4 Compliance. |
ADS 2014.01 DDR4 CTB Add-on - Adds DDR4 Compliance Test Bench (CTB) to ADS 2014.01.
Como Baixar
Como Instalar
Licenciamento
- Requires a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows 7
Pré-requisitos
- The ADS 2014.01 DDR4 CTB Add-on requires prior installation of ADS 2014.01 with Hotfix 3. Minimally ADS Core and ADS Transient Convolution Element or a bundle (like W2210) that contains these two.
- The W2351EP DDR4 Compliance Test Bench license is required.
-
Oscilloscope software (no actual oscilloscope is required: the software runs on an ordinary Windows PC in offline/remote mode):
- N8900A-001 Infiniium Offline
- N8900A-002 DSA Package (EZJIT Plus and SDA)
- N6462A-1TP DDR4 Compliance Transportable License
Não há versão de software disponível
SHOW MORE