您是否面臨這些測試挑戰?

  • 欠缺測試能力或設施
  • 重新設計和產品召回的風險
  • 測試複雜性提高
  • 無法跟上標準和法規的最新要求
  • 預算和技術資源短缺

在一間實驗室中統合所有測試需求

EMC Test Lab diagram

提供無可匹敵的功能和專家

  • 輻射雜訊暗室
  • 傳導發射測試站
  • 輻射干擾暗室
  • 無線測試站
  • 環境暗室
  • 安全性測試站
EMC 暗室 – 德國

多元產品任您選擇

設計和測試諮詢

讓是德科技 EMC 測試顧問協助您對您的 EUT 進行模擬和除錯,以盡可能減少重複設計的問題、更深入了解您的 EMC 性能,進而排除設計障礙。

客製化測試

您無需投入大量時間、資源和資金,便可輕鬆驗證您的 EUT 是否符合內部測試要求,這些要求可能超出標準和法規中規範的測試限制。 讓我們專精於量測原理和方法的專家助您一臂之力。

先期相符性测试

在設計流程的早期,依據各種標準和法規驗證您的 EUT。 讓您可以信心十足地通過未來的相符性測試。

相符性測試

我們的測試實驗室備受業界認可,有多位經驗豐富的 EMC 測試工程師可提供全方位支援,確保您的 EUT 性能符合法規和標準要求。 避免成為業界統計數據中,無法一次通過相符性測試的 40% 的企業之一。

讓是德科技協助您,對您的待測設備(EUT)進行模擬、除錯和相符性測試

EMC 測試方法

發射測試

  • 輻射發射(高達 6 GHz)
  • 傳導發射
  • 傳導發射電信埠
  • 諧波和閃爍

抗干擾性

  • ESD(8 kV 接觸和 15 kV 空氣)
  • 輻射抗干擾性(6 GHz,在特定頻率範圍內高達 70 V/m)
  • EFT/B(4 kV)
  • 突波(4 kV,僅 1.2/50 µS 組合波)
  • 傳導抗干擾性(10 Vrms 至 100 MHz)
  • 電磁抗干擾性
  • VD&I(230 V,單相高達 16 A)

EMC 測試標準

  • IEC/ EN 61326-1、-2-1、-2-2、-2-3、-2-6
  • IEC/ EN 60601-1-2
  • IEC 61000-6-1、-2、-3、-4
  • IEC 61000-4-X、-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11、-13、-39
  • CISPR 32:2015
  • DIN EN 55032:2016-02、VDE 0878-32:2016-02
  • CISPR 35:2016
  • DIN EN 55035:2018-04、VDE 0878-35:2018-04

產品安全標準

  • IEC 61010‑1、-2-10、-2-11、-2-81、-2-101
  • IEC 60825‑1(雷射安規)

環境安全標準

  • EN 60068-2-1(測試 A. 冷度)
  • EN 60068-2-2(測試 B. 乾熱)
  • EN 60068-2-14(測試 N. 溫度變化)
  • EN 60068-2-38(測試 Z/AD. 溫度/濕度,循環)
  • EN 60068-2-78(測試 Cab. 濕熱)
  • EN 60068-2-6(測試 Fc. 正弦振動)
  • EN 60068-2-30(測試 Db. 濕熱,循環)
  • EN 60068-2-64(測試 Fh. 寬頻隨機振動)
  • EN 60068-2-27(測試 Ea. 衝擊)
  • EN 60068-2-31(測試 Ec. 粗略模擬手持衝擊)
  • MIL-PRF-28800F – 軍事衝擊/振動/工作台摔落要求

在德國 Boeblingen EMC 測試實驗室中進行的認證

  • ISO/IEC 17025:2017 (DAkkS) – 電磁相容性(EMC)、電氣安規和環境測試

DAkkS 認可的 D-PL-19882-01

靈活的認證

 

 

  • ISO 9001:2015(DEKRA)

是德科技客服中心提供您需要的協助

繁體中文