Used Equipment Store

账户权益

获取是德科技原厂二手仪器商城的定制视图

管理您的账户信息,以便我们的团队能够快速响应您的需求

了解最新的产品价格, 产品特价信息以及库存情况

已经有账户? 登录

创建账户

您需要什么帮助?

技术问题

  • 产品选择
  • 产品配置
  • 应用支持

销售问题

  • 延长保修
  • 校准计划
  • 添加软件选件
  • 教育折扣

订阅

提交此表单即表示您同意向是德科技提供您的个人数据,有关我们如何使用这些数据的详细信息,请参阅是德科技隐私声明
Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

二手是德科技N6792A,200W,1U电子负载模块

紧凑、快速、通用的模块化电源

  • 是德科技N6790系列中提供了100W和200W模块,每个模块高达1U
  • 四种高级操作设置:CV、CC、CR、CP
  • 精确的测量过程和同步数字化意味着您可以轻松准确地了解其电源分析
  • 可产生高功率、任意波形,这意味着您可以重现先进的负载环境

全部产品信息

二手N6792A产品

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
还可以挑选另一台仪器进行对比
还可以挑选另一台仪器进行对比

产品规格

  • 电压:高达 60 V
  • 电流:20 A或40 A可选
  • 高级工作模式:CV、CC、CR、CP
  • 100 W单模块下沉功率或200 W双宽度模块下沉功率
  • 任意波形生成
  • 单宽100W模块意味着一台主机可以配置四个
  • 能够高速同步数字化电压和电流
  • 在一个主机中包括电源和负载单元

全部产品信息

是德科技N6792A:200W,1U高,适用于N6700系列模块化主机的电子负载模块。

  • 双机架宽度模块,一台主机中最多容纳 2 个模块
  • 每个模块提供最大 200 W 的功耗
  • 电压高达60 V,电流高达20 A
  • 高级工作模式:CV、CC、CR、CP
  • 任意波形生成
  • 能够高速同步数字化电压和电流
  • 出色的命令处理速度和电流转换速率
  • 标配 USB、LAN、GPIB 接口
  • 用户界面延续 N6700C 的风格,易于使用,而且用户非常熟悉

Keysight N6792A 为 N6700C 主机提供 1U 高的模块化直流电子负载模块。 这个模块能够为每个通道提供高达 200 W 的功耗,在一台主机中最多配备两个模块。

为N6700系列模块化主机提供更小的N6791A电子负载模块,增加灵活性

  • 单机架宽度模块,一台主机中最多容纳 4 个模块
  • 每个模块提供最大 100 W 的功耗
  • 电压高达 60 V,电流高达 20 A
  • 高级工作模式:CV、CC、CR、CP
  • 任意波形生成
  • 能够高速同步数字化电压和电流
  • 出色的命令处理速度和电流转换速率
  • 标配 USB、LAN、GPIB 接口
  • 用户界面延续 N6700C 的风格,易于使用,而且用户非常熟悉

Keysight N6791A 为 N6700C 主机提供 1U 高的模块化直流电子负载模块。 这个模块能够为每个通道提供高达 100 W 的功耗,在一台主机中最多配备四个模块。

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

注册账户并追踪型号、价格和库存情况

立即注册

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

相关系列

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
还可以挑选另一台仪器进行对比
还可以挑选另一台仪器进行对比

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences