Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Novus ONE PLUS 系統結合高效能的第 2 層至第 7 層流量產生和分析,在固定的、一體式機箱中,以更少的配置步驟驗證乙太網路設備和網路基礎設施。Novus ONE PLUS 專為簡化設定和高輸送量而設計,提供交換、路由和應用層效能的全面測試,所有這些都來自一個精巧、獨立的平台。Novus ONE PLUS 在單一機箱中提供預定義的高密度埠數,適用於快速部署、統包實驗室以及 QA 或生產環境中的高效測試覆蓋。如果需要自訂埠配置,請考慮將 XGS 機箱與 Novus 模組化產生器搭配使用,這允許在多個測試模組中進行自訂埠配置。立即索取我們熱門配置之一的報價。請查看下方資源。
每個系統都提供一個完整、獨立的測試平台,在單一機箱中最多可提供 16 個連接埠,無需模組或附加元件。
模擬控制平面協定、產生真實的應用流量,並驗證交換器、路由器和安全設備的內聯效能。
透過預先配置的連接埠佈局和統一的軟體介面,簡化設定,並與測試自動化和軟體驅動的驗證工作流程相容。
專為可重複、大規模測試而設計,設定開銷極小,適用於高吞吐量實驗室環境。
Form factor
Appliance
Ports
4 至 16
Interface speed modes
10GE, 1GE, 100 MbE, 5GE, 2.5GE
Interface
SFP+
Keysight Novus ONE PLUS 固定機箱採用功能齊全的雙 PHY(RJ45 和 SFP+)以及三速或五速功能,可滿足高密度測試要求。它支援使用 Keysight STAR 和節拍器同步,跨多個機箱進行測試。您可使用它來執行以下操作:
Keysight Novus ONE PLUS 固定機箱採用功能齊全的雙 PHY(RJ45 和 SFP+)以及三速或五速功能,可滿足高密度測試要求。它支援使用 Keysight STAR 和節拍器同步,跨多個機箱進行測試。您可使用它來執行以下操作:
Keysight Novus ONE PLUS 固定機箱採用功能齊全的雙 PHY(RJ45 和 SFP+)以及三速或五速功能,可滿足高密度測試要求。它支援使用 Keysight STAR 和節拍器同步,跨多個機箱進行測試。您可使用它來執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
測試第 2 至 7 層的乙太網路交換器效能, 需要一個測試解決方案,能夠大規模模擬真實世界的流量負載、網路 協定和使用者行為。在較低層 (L2/L3),您需要 驗證轉送效能、MAC 學習、路由協定收斂, 以及不同負載下的流量可擴充性。在較高層 (L4–L7),重點 轉向產生應用層流量,例如 HTTP、DNS、VoIP 和 視訊串流,以評估深度封包處理、真實 內容下的傳輸量和 QoE 指標。
現代測試平台可類比數千個端點,在 1G 到 100G 及更高頻寬的高速乙太網路鏈路上,產生真實的流量組合,包括無狀態和有狀態流量。這些測試有助於發現 ASIC 處理中的瓶頸、驗證 FEC 實作、量測延遲和抖動,並在壓力下驗證協定的正確性。全方位的工具還可重播擷取的流量、觸發特定的協定行為(例如 BGP 路由震盪或 IGMP 加入),並對封包時序和酬載進行精細控制。所有這些對於基準測試交換器網路效能,以及確保企業、雲端或邊緣資料中心網路在實際部署條件下的穩健行為至關重要。
為了驗證乙太網路埠的效能,特別是在具有數十或數百個埠的裝置中,您需要一個可擴充的測試平台,以支援高埠密度、純淨的訊號產生和精確的流量分析。主要目標包括同時測量所有啟用埠的線速吞吐量、延遲、訊框遺失和錯誤行為。
有效的驗證涉及在不同埠配置(例如,10G、25G、40G、100G 的混合)和流量條件(例如,IMIX 模式、多點傳播洪泛、突發性 AI 工作負載)下進行測試。您應該能夠模擬具有唯一 MAC/IP 位址的同時入埠和出埠流量、改變封包大小,並觀察每個埠在壅塞或重新路由情境下的效能。諸如內嵌延遲追蹤、FEC 錯誤監測和即時埠統計等功能有助於確保實體和邏輯鏈路的完整性。
針對生產或迴歸測試,預先定義的連接埠配置和自動化支援可讓您在不同版本或裝置之間快速重複測試。無論是測試交換器、路由器、網路介面卡 (NIC) 或封包代理器,高密度連接埠測試對於確保連接埠數量擴展時效能不會下降至關重要,這在 AI/ML 叢集和超大規模雲端部署中尤其重要。
應用流量模擬不僅僅是簡單的封包產生。它涉及重現真實的使用者會話和協定互動,以全面壓力測試網路或裝置行為。這包括模擬網頁瀏覽 (HTTP/HTTPS)、視訊串流 (RTSP, MPEG)、語音通話 (SIP, RTP)、雲端存取 (DNS, TCP, SSL) 和企業服務 (LDAP、電子郵件、儲存協定)。流量可以是具狀態的(維持會話資訊)或無狀態的(基於封包),具體取決於測試層級。
為模擬此情況,測試人員通常會設定反映實際使用情境的使用者設定檔 和應用程式組合,例如數千個 並行登入或模擬員工存取雲端工具。測試平台 必須追蹤端對端流量統計資料,例如交易時間、錯誤率和 應用程式輸送量。許多解決方案都支援自動化,應用程式 指令碼或工作流程可在不同測試中重複使用,並擴展到數百萬個 連線。
這類測試對於驗證在第 4-7 層運作的 DPI 引擎、負載平衡器、防火牆和交換器至關重要。您還可以揭示在封包遺失、擁塞和亂序傳輸等條件下的行為。模擬應用程式流量有助於確保網路系統在部署到生產環境之前,能同時提供性能和可靠性。