NU4 級行動通訊直流電源,15 V,凌晨 3:00,雙通道,附電池模擬功能

Keysight 66319B 雙輸出行動通訊直流電源提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池充電器電路。

產品影像
  • Maximum current per output

    3:00 AM

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    Yes

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

66319B NU4 級行動通訊直流電源,雙通道,具備電池模擬功能
66319B NU4 級行動通訊直流電源,雙通道,具備電池模擬功能

型號:

66319B

數量

選購項目

1

行動通訊直流電源。雙輸出。15Vdc,3A;12Vdc,1.5A,GPIB | Keysight 3 年保固服務。| KeysightCare 首年支援服務

1

直流電源供應器,104-127VAC 操作,50/60Hz

焦點訊息

使用相同的設備測試手機和充電器

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

直流電源 663xx 系列提供多元功能,是測試無線裝置與電池供電裝置的理想選擇。 具出色的電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的狀況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項獨特功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。

Keysight 66319B 雙輸出行動通訊直流電源提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池充電器電路,方便客戶以相同的設備測試手機和充電器。 此功能有助於節省機架空間(在 1/2 機架機箱內提供 2 路輸出),無需使用兩個單獨的電源供應器。

若搭配使用 Keysight 66319B 與具測試自動化功能的 Keysight 14565B 裝置特性分析軟體,研發工程師可透過長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,全面分析電池之電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。

額定輸出

  • 電壓:0 至 15 V
  • 電流:0 至 3 A
  • 高達 7 ms 的峰值電流:5 A

在 25°C ± 5°C 時的程控準確度

  • 電壓:10 mV
  • + 電流:1.33 mA

直流讀回準確度

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流(-3 A 至 + 5 A):0.2% + 0.5 mA
  • 電流(-1 A 至 + 1 A):0.1% + 0.2 mA
  • 電流(-20 mA 至 + 20 mA):0.1% + 2.5 µA

暫態響應

  • 40 mV 壓降,<20 µs 暫態響應時間