這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
RP7972A 再生電源系統是單路輸出的雙向再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可同時保護您的團隊和待測裝置。
Bundle with Emulation Software and Save More
Get up to a 5% discount when you buy the regenerative power supplies and emulation software bundle for simulation and performance testing of EV / HEV batteries.
產品特性
- 額定輸出:1,000 V,±60 A,20 kW
- 可在二象限模式下當作電源和再生電子負載
- 能以高達 50 Ω 的程控電阻,模擬高電壓、高功率電池
- 快速的輸出速度和次毫秒的指令處理時間,可全面提升整體速率
- 透過簡易的並聯連接,組成高達 150 kW 的電源或負載
- 環保的再生能源設計,可有效散熱並降低電源成本
- 輕巧的 3U 高尺寸,可節省寶貴的機架空間
- Keysight EV1003A HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部份
RP7972A 再生電源系統是單路輸出的雙向再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可同時保護您的團隊和待測裝置。 電源再生功能可將正常消耗的能源,潔淨後送回電網,以節省能源消耗和散熱成本。
此外,藉由將無縫電源和負載功能整合至小型的 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少占地面積和整合時間。 RP7972A 提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。
RP7972A 是 Keysight HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部份,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以滿足 HEV/EV 市場快速、高成長的需求。
深入了解 RP7900 再生電源系統
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助