型號:
N5761A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NS1 級進階 ATE 電源供應器包括 N5700 系列、N8700 系列和 N8900 系列。
Keysight 基礎直流電源供應器為預算有限的客戶提供基礎功能。Keysight 1080W 單輸出 N5761A 提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,以及輸出電壓和電流的類比/電阻控制。
每個輸出的最大電流
180 A
最大功率
1080 W
每個輸出的最大電壓
6 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
12 mV
Noise and ripple
60 mVpp
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current (nominal)
250 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
20 V
Command processing time
55 ms
Output response time
80 ms
Programming accuracy
6 mV
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 156,349
型號:
N5761A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源供應器 6V, 180A, 1080W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
1
電源線,美國,無插頭,12 AWG,3 線,8 英呎
單輸出 1080 W N5761A 提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,以及輸出電壓和電流的類比/電阻控制。它在緊湊的 1U 封裝中提供可靠的性能和增強的功能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。