產品特性

  • 500 MHz 頻寬
  • 10:1 衰減比
  • 9.5 pF 輸入電容
  • 10 MΩ 輸入電阻(端接至 1 MΩ 示波器輸入時)
  • 400 V CAT I 和 300 V CAT II 最大輸入電壓
  • 示波器補償範圍:10 – 25 pF

N2873A 被動式探棒提供直流至 500 MHz 的量測範圍和 10:1 的衰減係數,可滿足各種不同的量測需求。

Keysight N2870A 系列被動式探棒提供直徑僅 2.5 mm 的小型探棒頭、低輸入電容和各種不同間距的探針,是探量當今高速數位應用使用之密集 IC 元件或表面黏著元件的理想選擇。

採彈簧式設計的尖銳探針,可避免探棒從待測裝置滑落。 IC 絕緣蓋可將小型探針固定在 IC 導線的中心,並可避免相鄰導線發生短路。 標準的刀片型接地連接器和自粘式銅質接地墊片,有助於降低接地電感,並且簡化接地存取。 選配的探針配件可為要求嚴苛的應用提供專用功能。

與 1 MΩ 輸入的 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器相容。 Keysight 9000 系列 Infiniium 示波器出貨時隨附此探棒。

擴充儀器功能

N2873A 被動式探棒的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助