這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
MX0105A InfiniiMax Differential SMA Probe Head, 21 GHz
產品特性
- 與 InfiniiMax MX0023A 探棒放大器一起使用時,頻寬可達 21 GHz
- 可連接至測試夾具上的 SMA 差動接頭對
- 使用單通道量測差動信號,額外釋出一個的示波器通道
- 包含半剛性同軸纜線,可調整 SMA 接頭間的間距
- 允許終端連接到通用 DC 電壓(±4 V)而非接地
- 最大輸出電壓 = 2.28 Vrms(Vin-Vcm_term)
MX0105A 是一款差動式 SMA 探頭,提供 21 GHz 頻寬,可讓您在一個示波器通道上連接兩條 SMA 纜線進行差動量測。SMA 頭允許終端連接至通用直流電壓(± 4 V),而非如 HDMI 和 MIPI 等信號標準所要求的必須連接至接地。可使用隨附的纜線和直流電源供應器從外部施加終端電壓。
Interested in a MX0105A?
Featured Resources for MX0105A InfiniiMax Differential SMA Probe Head, 21 GHz
Want help or have questions?