Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight M9383B 是一款大範圍電壓量測設備,可同時從多個通道擷取動態的正電壓位準。
基頻產生器模式
Waveform Playback
波形播放記憶體
1024 MSa
頻率
44 GHz
1 GHz 時的諧波
-46 dBc
1 GHz時的輸出功率
20 dBm
1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊
-137 dBc/Hz
頻率選項
44 GHz
效能等級
◆◆◆◆◆◇
掃頻模式
N/A
1 GHz時的非諧波
-50 dBc
頻寬選項
2 GHz
Form factor
Modular
類型
Vector
最高頻率
44 GHz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
-137 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
2 GHz
最大輸出功率
20 dBm
Maximum bandwidth
2 GHz
Frequency switching speed
28000 µs
輸出數目
2
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M9383B VXG-m 是業界首款支援高達 44 GHz 頻率的雙通道微波訊號產生器
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。