PXI 8/16 通道隔離數位/類比轉換器

M9185A 是一款完全獨立、隔離的 D/A 轉換器,能夠並行提供高達八或十六個通道的高電壓位準。

產品影像
  • Form factor

    PXI

  • Platform

    PXI

  • 類型

    Isolated Digital to Analog Converter

  • Number of channels

    8 or 16

  • Digits of resolution

    16

  • 直流電壓

    +/- 16 V

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9185A PXI 8/16 通道隔離式 D/A 轉換器
M9185A PXI 8/16 通道隔離式 D/A 轉換器

型號:

M9185A

數量

選購項目

1

數位類比轉換器,16 位元,16V

1

CD 軟體

1

DAC 8 通道配置

焦點訊息

選項:

  • Keysight M9185A-001:8 通道數位/類比轉換器選項
  • Keysight M9185A-002:16 通道數位/類比轉換器選項

特定應用規格

  • 可平行輸出 8/16 通道至待測物,以作為激發電壓訊號
  • 可輸出高達 ±16V 的直流電壓和 10mA 的直流電流,適合高電壓應用
  • 16 位元解析度

出色功能

  • 絕緣數位/類比轉換器
  • 感測功能可確保輸出準確度

效能特性

  • 直流電壓:高達 ±16V 的直流電壓和 10mA 直流電流
  • 直流電流:高達 ±20mA

Keysight M9185A 是獨立式絕緣數位/類比轉換器,可為多達 8 或 16 個通道,平行供應高電壓位準。 每個通道可將高達 ±16V 的電壓輸出至待測裝置,以作為激發信號。

Keysight M9185A DAC 並配備內建的感測功能,可偵測輸出電壓位準,並將資訊回傳入 DAC 電路,以補償待測物接收端的壓降。如此可確保激發信號的準確度。

M9185A 可輸出高達 ±16V 的電壓位準並提供感測功能,非常適合汽車產業使用,因為車用電子的操作電壓介於12V 至 14V 之間,而且極其重視信號準確度。