這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
所有 8 個通道皆提供 4 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,而且可全面升級為 4 GHz 的機型。
產品特性
- 8 個類比通道皆提供 4 GHz 頻寬
- 採用 ASIC 技術,可提供空前的高速測試速率
- 高達 9.0 的有效位元數(ENOB)和低至 43 µV 的雜訊,可確保量測結果準確可靠
- 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
- 7 合 1 儀器,功能更齊備
- 可升級至 6 GHz
隨附的配件:
- 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
- 探棒配件收納包
- 當地適用的電源線
- 前面板保護蓋
- BNC 校驗纜線
- 鍵盤和滑鼠
- 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
- 1 年期原廠校驗證書
- 請至 Keysight.com 下載服務指南
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助