所有 4 個通道皆提供 1 GHz 頻寬的 8 合 1 儀器,具有硬體加速繪圖功能,並可升級至 2.5 GHz 和 8 個通道

產品特性

  • 所有 4 個類比通道皆提供 1 GHz 頻寬
  • 採用 ASIC 技術,可提供空前的高速測試速率
  • 高達 9.0 的有效位元數(ENOB)和低至 43 µV 的雜訊,可確保量測結果準確可靠
  • 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
  • 7 合 1 儀器,功能更齊備
  • 所有規格皆可升級,包括頻寬和通道數

隨附的選項:

  • 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納包
  • 提供當地適用的電源線
  • 前面板保護蓋
  • BNC 校驗纜線
  • 鍵盤和滑鼠
  • 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
  • 1 年期原廠校驗證書
  • 請至 Keysight.com 下載服務指南

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助