Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 進階桌上型直流電源供應器分為兩個級別。NB1 級包含 E36100 系列,NB2 級則包含 E36200 系列和 E36441A 電源供應器。
Keysight E3632A 120 W GPIB 單路輸出電源供應器提供雙範圍輸出;小而輕巧的尺寸,適合在桌上使用;低輸出漣波和雜訊;是一款具有 GPIB 和 RS-232 介面的可程控電源供應器。
每個輸出的最大電流
7 A
最大功率
120 W
每個輸出的最大電壓
30 V
輸出數目
1
Up / down programming settling time
50 ms
Adjustable slew rate
No
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
E3632A 120 W GPIB 單路輸出電源供應器提供雙範圍輸出;小而輕巧的尺寸,適合在桌上使用;低輸出漣波和雜訊;是一款具有 GPIB 和 RS-232 介面的可程控電源供應器。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。