型號:
DSOX1204G
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 基礎示波器分為三種級別。XR1 級包含 InfiniiVision 1000 和 2000 系列,XR2 包含 3000 系列,XR3 包含 HD3。
InfiniiVision 1000 X 系列入門級示波器擁有 4 個通道以及內建的 WaveGen 功能,頻寬可從 70 MHz 升級到 100 MHz 或 200 MHz。
Display size
7 inch
Maximum memory depth
2 Mpts
Analog channels
4
Digital channels
0
Maximum sample rate
2 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Maximum bandwidth
70 MHz
Brands included
1000 Series
Multi-scope Synchronization
N
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 61,822
型號:
DSOX1204G
交期:
數量
選購項目
1
InfiniiVision 1000 X 系列示波器(含 WaveGen),4 通道,70 MHz,可升級至 200 MHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。
隨附的選項:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。