XR1 級示波器,70 MHz,2 個類比通道,內建波形產生器

DSOX1202G 示波器提供 2 個類比通道,70、100 或 200 MHz 的頻寬,以及波形產生器

產品影像
  • Display size

    7 inch

  • Maximum memory depth

    2 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    0

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Maximum bandwidth

    70 MHz

  • Brands included

    1000 Series

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 70/100/200 MHz(100 和 200 MHz 需要額外選項)
  • 2 GSa/s 取樣率
  • 2 百萬點記憶體深度
  • 內建 20 MHz 函數產生器(標配)
  • 配備標準專業量測,包括波特圖 (FRA)、遮罩測試、數學運算、快速傅立葉轉換和序列協定分析。
  • 利用內建的輔助說明和訓練信號,迅速學會操作
  • 波形更新率高達每秒 200,000 個波形,讓您能仔細觀察更多信號細節

隨附的選項:

  • 標準 3 年保固(無序號配件為 90 天)
  • 5 年的校驗週期並提供校驗證書
  • 標配資料安全清除功能
  • 2 支 N2140A 200 MHz 10:1/1:1 可切換的被動式探棒
  • 內建多種語言版本的輔助說明
  • 支援的 GUI 選單介面語言:有英文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、德文、法文、西班牙文、俄文、葡萄牙文、泰文、波蘭文、義大利文、捷克文和土耳其文可供選擇
  • 適用於不同國家的電源線
  • 免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體