這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍為直流到 18 GHz
- 具 4 個 RF 埠的多埠同軸交換器,其中一個具 50 ohm 終端
- 插入損耗:< 0.20 dB 時可達 2 GHz,< 0.5 dB 時可達 18 GHz
- SWR (主線):< 1.1 可達 2 GHz,< 1.2 可達 4 GHz,< 1.3 可達 18 GHz
- 隔離值:> 90 dB 時可達 18 GHz
- 使用壽命 > 1 百萬個週期
- 高穩定一致性:典型值 < 0.03 dB
- 電流中斷和位置指示功能
Interested in a 8763B?
Featured Resources for 8763B 4-Port Coaxial Switch, DC to 18 GHz
Want help or have questions?