這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 平坦的頻率響應
- 低轉換損耗
- 不需要進行偏壓或調諧調整
- 100 mW 安全輸入位準
Keysight 11970A 是通用型波導諧波混頻器,採用雙二極體設計,以提供平坦的頻率響應和較低的轉換損耗。不需外接直流電偏壓或調整線腳即可達成這些目的。 由於不需要混波器偏壓和任何調整,因此無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作,都變得相當容易。
Keysight 11970A 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 A 波段 (26.5 至 40 GHz), 適用的是德頻譜分析儀還包括: Keysight E4440A/46A/48A PSA (搭配選項 AYZ)、E4407B ESA-E (搭配選項 AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀(與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight 11970A 與 N9030A PXA (搭配選項 EXM)相連。 建議您購買 Keysight N9029AE13 或購買 OML, Inc 的 DLP.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。
Interested in a 11970A?
Featured Resources for 11970A Waveguide Harmonic Mixer, 26.5 to 40 GHz
Want help or have questions?