S8825A 衛星與航太通道模擬工具套件

衛星和航太 通道模擬工具套件

在逼真的無線傳輸條件下,進行衛星和航太無線電鏈路測試。 支援 5G NTN 測試,可透過手機進行衛星鏈接。

產品影像
  • Workflow stage

    Development and interoperability

  • Technology

    5G NTN, SATCOM

  • Test types

    Satellite and aerospace channel emulation testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

S8825A 衛星和航太通道模擬工具套件基於 Keysight F8800A F64 或 F8820A FS16 PROPSIM 通道模擬器,可在同調的真實複雜 3D 傳播條件下,驗證衛星、航太和機載無線電系統的效能。

當今的太空應用導入了各項新特性和先進技術,包括更寬的信號頻寬、更高的頻率,以及波束成形技術。 為了解決所有複雜問題,是德科技推出業界首見的通道模擬解決方案。它提供最寬的信號頻寬和最多的衰減通道,讓您能使用單一儀器,測試 5G NTN 航太和地面鏈路的效能。

在高速航太環境中進行效能驗證時,您需要一個可模擬高都卜勒頻率並支援長延遲的測試環境,因為這兩種情況在衛星鏈路中很常見。 利用 PROPSIM 通道模擬解決方案,使用者可建立符合最高要求的高速測試環境。 有了這套解決方案,使用者可使用 PROPSIM 工具建立測試情境,或是從第三方工具匯入情境。 是德科技 PROPSIM 通道模擬解決方案提供基於檔案的測試情境模擬功能,可為您提供準確逼真且可重複的測試條件,以便執行無線航太、遙測、衛星和高度移動的寬頻通訊應用。

PROPSIM 射頻通道模擬器可滿足建立準確逼真且可重複之射頻通道條件的最高要求。藉由將 PROPSIM 通道模擬工具套件與 Keysight E7770A 通用介面設備,以及 Keysight 遠端射頻收發模組(適用於 5G 的 M1740A 毫米波收發器)搭配使用,將此解決方案擴展到 6-12 GHz 頻段和 24/28/37/44 GHz 毫米波頻段。