NS4 級 ATE 系統直流電源供應器,500 V,20 A,5 kW,400/480 VAC,回饋式

RP7961A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全性特性,可保護您的團隊和待測裝置。

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    20 A

  • 最大功率

    5 kW

  • 每個輸出的最大電壓

    500 V

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Measurement accuracy

    230 mV

  • Noise and ripple

    500 mVpp

  • Output response time

    1 ms

  • Programming accuracy

    210 mV

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    1 ms

  • Input phase voltage

    3 Phase 400/480 VAC

  • Maximum current (nominal)

    40 A

  • Maximum power (nominal)

    5 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    1000 V

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 額定輸出:500 V,±20 A,5 kW
  • 可在二象限模式下當作電源和再生電子負載
  • 利用可程控電阻模擬高達 50 歐姆的高電壓、高功率電池
  • 快速的輸出速度和次毫秒指令處理時間可全面提升整體速率
  • 您可輕鬆串聯,以便產生高達 150 kW 的電源或負載
  • 環保的再生能源設計可降低散熱和電源成本
  • 小型的 3U 高尺寸可節省寶貴的機架空間
  • 是德科技 HEV/EV 功率轉換器測試解決方案的一部分

RP7961A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。電源再生功能可清潔使用過的能源,然後將它輸送回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。

此外,透過將無線電源和負載功能整合到小型的 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。RP7961A 實現了業界提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。

RP7961A 也是是德科技 HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部分,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以便因應快速演進、成長的 HEV/EV 市場要求。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

Keysight 保固標誌