型號:
E8257D
型號:
E8257D
型號:
E8257D
型號:
E8257D
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Pro XG7 級類比訊號產生器包含 SG6311A、E8257D 和 E8663D PSG 訊號產生器。
E8257D 提供領先業界的輸出功率、位準準確度和相位雜訊;頻率範圍為 100 kHz 至 67 GHz(可擴展至 500 GHz),是測試先進射頻和微波雷達的理想選擇。
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Output power @1 GHz
21 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-143 dBc/Hz
Maximum frequency
67 GHz
Frequency switching speed
11000 µs
Number of outputs
1
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 2,117,412
型號:
E8257D
交期:
數量
選購項目
1
PSG 類比信號產生器 | KeysightCare 首年支援服務 | 標準連接器,3.5 mm | 標準前後面板連接器配置 | 標準轉接頭,3.5mm F 轉 3.5mm F | 返回 Keysight 保固 - 3 年
1
頻率範圍從 250 kHz 至 13 GHz
1
步進衰減器
1
校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年
定價:
NT$ 2,605,168
型號:
E8257D
交期:
數量
選購項目
1
PSG 類比信號產生器 | KeysightCare 首年支援服務 | 標準連接器,3.5 mm | 標準前後面板連接器配置 | 標準轉接頭,3.5mm F 轉 3.5mm F | 返回 Keysight 保固 - 3 年
1
頻率範圍從 250 kHz 至 20 GHz
1
高輸出功率
1
步進衰減器
1
校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年
定價:
NT$ 4,861,239
型號:
E8257D
交期:
數量
選購項目
1
PSG 類比信號產生器 | KeysightCare 首年支援服務 | 標準連接器,2.4 mm | 標準前後面板連接器配置 | 標準轉接器組,2.4mm F-F 及 2.4mm F - 2.9mm F | 返回 Keysight 保固 - 3 年
1
頻率範圍從 250 kHz 至 40 GHz
1
高輸出功率
1
步進衰減器
1
超低相位雜訊
1
調幅、調頻、相位調變和低頻輸出
1
窄脈衝調變
1
校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年
定價:
NT$ 7,553,621
型號:
E8257D
交期:
數量
選購項目
1
PSG 類比信號產生器 | KeysightCare 首年支援服務 | 標準連接器,1.85 mm | 標準前後面板連接器配置 | 標準轉接器組,1.85mm F-F 及 2.4mm F - 2.9mm F | 返回 Keysight 保固 - 3 年
1
頻率範圍從 250 kHz 至 67 GHz
1
高輸出功率
1
步進衰減器
1
增強的超低相位雜訊
1
調幅、調頻、相位調變和低頻輸出
1
窄脈衝調變
1
校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年
Keysight E8257D 是一款完全合成訊號產生器,具有高輸出功率、低相位雜訊和調變功能。 除非另行註明,否則這些規格適用於 0 至 55 °C 的溫度範圍,並在 45 分鐘的暖機時間後生效。 在 25 °C 下,以典型值、標稱值或量測值表示的補充特性可提供額外的(非保證)資訊,可能對產品應用有幫助。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。