Choose a country or area to see content specific to your location
AP4007A FS2 頻率合成器是一款儀器級訊號源,可直接取代已停產的 NI QuickSyn。
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
15 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz
Frequency switching speed
15 µs
Number of channels
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
FS2 頻率合成器的設計結合了低相位雜訊和快速切換功能,涵蓋了 8 kHz 至 20 GHz 的寬廣頻率範圍。此邊條上架模組提供儀器級效能,可直接取代已停產的 NI QuickSyn 合成器,而且具有更出色的功能和更低的功耗。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。