자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스 검증 방법

펄스 함수 임의 노이즈 생성기
+ 펄스 함수 임의 노이즈 생성기

물리 계층 전기 테스트를 통한 자동차 이더넷 수신기 구성 요소 검증

스위치나 자동차 이더넷 모듈의 수신기 구성 요소가 신호 품질 요구 사항을 충족하고 IEEE 자동차 이더넷 표준을 준수하도록 보장하려면 세 가지 물리 계층 전기 테스트를 수행해야 합니다. 이러한 테스트에는 채널에 대한 바람직한 신호 품질 지수(SQI), 이질 크로스톡 노이즈 거부, 비트 오류율(BER) 검증이 포함됩니다. 각 테스트는 다양한 관련 IEEE 및 Open Alliance 100/1000BASE-T1 테스트 사례에 매핑됩니다.

자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스의 경우, 테스트 설정에 펄스 함수 임의 노이즈 생성기, 미디어 변환기, 테스트 픽스처, 최적의 테스트 대상 디바이스가 포함됩니다. 테스트는 기후 챔버나 전자기 호환성(EMC) 컴플라이언스 테스트 등 다양한 조건에서 반복적인 실행이 가능하도록 설정되어야 합니다.

자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스 솔루션

자동차 이더넷 모듈 또는 스위치에 대한 수신기 구성 요소를 검증하려면 IEEE 표준에 따라 여러 물리 계층 전기 테스트를 수행해야 합니다. 키사이트의 자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스 솔루션은 설계의 물리 계층과 관련해 검증 및 디버깅을 수행합니다. 수신기 테스트는 OPEN Alliance와 IEEE에서 요구하는 비트 오류율(BER) 요구 사항, 신호 품질 지수(SQI) 및 이질 크로스톡 노이즈 거부를 검증합니다. 설정이 자동화되어 다양한 조건에서 반복적으로 테스트를 실행할 수 있습니다.

자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스 테스트 데모 보기

자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?