400 기가비트 이더넷(GE) 표준은 4개 수준의 PAM(PAM4) 다중 레벨 시그널링을 권장 변조 형식으로 정의하여 시리얼 400GE 데이터 센터 인터페이스를 구현합니다. 이는 100GE에서 사용되던 2개 상태 영비복귀(NRZ) 변조로부터 발전한 것입니다. PAM4는 신호 대 노이즈 비율(SNR)을 줄여 링크 대역폭에 대한 데이터율을 효과적으로 배가시킵니다. 이전 NRZ 설계에서는 문제가 되지 않았던 장애를 특성화하려면 새로운 측정이 필요합니다. 키사이트가 PAM4 인터페이스 구성요소와 시스템의 개발 속도를 높이기 위한 정확하고 반복 가능한 결과를 얻을 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

PAM4 설계 및 시뮬레이션

지터, 노이즈, 채널 손실, 부호 간 간섭(ISI)과 같은 기존 신호 장애는 PAM4 설계에서 다르게 행동합니다. PAM4와 NRZ 간 트레이드오프를 분석하려면 400GE 설계의 전자광학전기 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 키사이트가 설계 시간을 대폭 줄이고 예상치 못한 장애가 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

PAM4 설계 및 시뮬레이션

PAM4 송신기 및 수신기 테스트

PAM4 설계는 4개의 신호 레벨이 2개의 진폭 스윙에 들어가 있기 때문에 NRZ 설계보다 노이즈에 훨씬 더 취약합니다. PAM4 송신 디바이스를 특성화하려면 신호 대 노이즈 및 왜곡 비율(SNDR)과 출력 지터 같은 새로운 송신기(Tx) 테스트 측정값을 확보해야 합니다. PAM4 링크의 채널 오류를 수정하기 위해 순방향 오류 수정(FEC)이 사용되며 이를 PAM4 수신기(Rx) 테스트 때 고려해야 합니다. 키사이트가 이러한 새로운 PAM4 물리 계층 테스트 과제를 해결하여 400GE 디바이스가 업계 표준에 대한 규정을 준수할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

PAM4 채널 특성

직렬 상호연결에서 PAM4 다중 레벨 시그널링을 사용하면 데이터 속도가 빨라지면서 로직 제로 레벨에서 1로 이동하는 데이터 전환 관련 상승 시간도 빨라집니다. 상승 시간이 더 빨라지면 임피던스 불연속면에서의 반사 규모가 커지고 채널 끝부분에서 신호 품질이 저하됩니다. 결과적으로 PAM4 디바이스의 성능을 테스트할 때 인쇄 회로 보드 트레이스, 커넥터, 케이블, 집적 회로(IC) 패키지와 같은 물리 계층 구성 요소로 인한 신호 저하를 고려해야 합니다. 키사이트가 PAM4 채널 효과를 특성화하여 400GE 디바이스의 성능을 보장할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

PAM4 채널 특성화

참고 자료

다른 도움이 필요하십니까?