Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E 신호를 생성하려면 1024 직교 진폭 변조(QAM)와 기호당 10비트 송신을 포함하는 복잡한 변조를 통해 무선 LAN(WLAN)을 위한 802.11ax IEEE 표준을 지원할 수 있는 신호 생성기와 소프트웨어가 필요합니다. Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E는 1024 QAM 및 직교 주파수 도메인 다중 액세스(OFDMA)를 사용하여 대상 스루풋 속도와 여러 사용자의 전송을 동시에 지원합니다.
표준 준수 신호는 더 높은 수준의 변조 방식(1024 QAM)과 더 나은 오류 벡터 크기(EVM), 그리고 < -35 dB의 송신기 및 수신기 성능을 필요로 합니다. OFDMA 파형을 생성하려면 다양한 피크 대 평균 전력 비율, EVM, 스펙트럼 특성을 지원해야 합니다. 802.11ax 표준 사양을 준수하려면 가변 채널 대역폭, 변조 및 코딩 방식(MCS), 전력 레벨, MIMO 설정을 포함해 다양한 패킷 구성을 생성할 수 있는 소프트웨어를 사용해야 합니다.
Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E 신호 생성 관련 추가 자료
적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?
무엇을 찾고 있습니까?