재생 에너지 테스트

자동차 업계의 에너지 인프라가 바뀌고 있습니다. 차량 전기화로 그리드에서 상당한 충전 수요가 만들어집니다. 이러한 변화로 인해 V2G(vehicle-to-grid) 전력 어플리케이션을 통한 에너지 저장 기회가 확대되고 있습니다. 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 될 수 있도록 글로벌 그리드 현대화 이니셔티브에서 태양열, 풍력 및 배터리 스토리지 형태의 분산 에너지 리소스(DER)와 가변 재생 에너지(VRE)가 흔하게 언급되고 있습니다.

그리드의 복잡성 증가와 진화로 인해 전기차/전기차 전력 공급 장비(EV / EVSE) 충전 및 그리드 에지 어플리케이션에서의 상당한 테스트 과제가 대두됩니다.키사이트는 재생 에너지의 혁신을 더 빠르고, 안전하게 시장에 출시하기 위해 혁신적인 그리드 시뮬레이션 및 AC / DC 에뮬레이션 테스트 솔루션을 제공합니다.

회생 전력으로 테스트 비용 절감

오늘날의 전기차에는 300 V ~ 800 V 배터리가 사용됩니다. 이러한 높은 전압은 비용과 리스크를 높이는 요인이 됩니다. 열 감소, 간소화된 테스트, 최소화된 랙 공간 등 세 가지 이점을 갖는 회생 전력은 자동차 배터리와 양방향 전자장치에 대한 보다 나은 테스트 방법을 제공합니다.EV 및 하이브리드 전기차(HEV) 전력 변환을 위한 키사이트 EV1003A 전력 변환기는 회생 전력을 사용하여 냉방비와 전기료를 줄일 수 있도록 도와줍니다.

최대 2000 V, 최대 ±800 A, 최대 20 kW의 소싱(전원 공급기) 및 싱킹(전자 부하)이 강점이면서 유일한 상용 회생 전력 시스템인 이 제품은 테스트 중인 디바이스와 테스트 담당 엔지니어를 보호하는 안전 기능을 내장하고 있습니다.

고전력 그리드-에지 테스트

Renewable Energy Ecosystem Testing

고성능 AC 에뮬레이션

DER은 전기 그리드에 상호 연결되는 소형 전기 공급장치 또는 디맨드 리소스입니다. DER의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 필요할 때 사용할 수 있도록 초과 에너지를 저장합니다. 과거에는 전력이 한 방향으로 흘렀지만, 이제는 첨단 전력 컨버터와 인버터를 사용해서 양방향으로 흐를 수 있습니다.  고도로 디지털화된 스마트 그리드가 에너지 분배를 관리하고 최적화합니다. 복잡한 DER 망에서 인버터와 컨버터, 컨트롤러 및 상호 연결을 위한 안전과 성능을 보장하기 위해서는 전력 그리드의 컨버터와 인버터에 대한 올바른 테스트가 필요합니다.

키사이트의 SL1200A 시리즈 Scienlab 회생 3상 AC 에뮬레이터는 최대 1,200볼트의 교류 전류(VAC)를 다룹니다. 이 에뮬레이터를 사용하면 크고 복잡한 테스트 설정 없이 HVRT(high voltage ride through) 테스트가 가능합니다.

광전지 어레이 시뮬레이션

MPPT란 무엇이고, MPPT 알고리즘은 어떻게 테스트할 수 있을까요?

MPPT(Maximum Power Point Tracking)는 가변적인 기상 조건에도 불구하고 가능한 한 자주 최대 전력 점에서 태양광 인버터가 작동하도록 보장하는 기술입니다. 

MPPT 알고리즘은 복잡하기 때문에 인버터에 사용된 MPPT 알고리즘과 회로의 성능을 개발하고 검증하는 일은 매우 까다롭습니다. 가변적인 온도 및 방사 조도 조건에서의 태양광 테스트는 가능하기는 하지만 복잡하고 많은 비용이 드는 작업입니다.

인버터 전력이 증가하면 테스트 어레이가 관리 불가능할 정도로 커지게 됩니다. 한 인버터의 입력 수만 커지더라도 테스트 복잡성이 기하급수적으로 증가하게 됩니다. 한 개 또는 다수의 실제 태양광 어레이를 시뮬레이션할 수 있는 실험실 테스트 솔루션은 이 과제를 극복할 수 있는 유일한 실용적 테스트 방법입니다.

Solar Energy Renewable Energy Test Solutions

키사이트가 에너지 혁신을 가속시켜 드립니다.

Vietnam