무엇을 찾고 있습니까?
CI/CD 통합 도구
전체 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)에서 테스트 자동화를 지속적 통합 및 지속적 딜리버리(CI/CD) 파이프라인과 통합합니다
빠르고 쉬운 CI/CD 도구 통합
DevOps 팀은 SDLC 전반에서 지속적 통합 및 지속적 딜리버리(CI/CD) 속도를 높여주는 연속적인 테스트를 원합니다. 그러나 서로 소통하지 않는 여러 도구를 사용하는 수동 테스트의 경우, 소프트웨어 릴리스 주기의 속도를 늦추는 지연과 오류가 발생할 수 있습니다. DevOps 팀은 다음과 같은 기능을 갖춘 연속 테스트 솔루션을 필요로 합니다:
- 자동화된 테스트 빌드 트리거
- 테스트 결과를 정확하게 보고
- 테스트 결과에 대해 완전한 가시성과 추적성 제공
Jenkins, Azure DevOps, GitHub Actions 등을 지원하는 Eggplant의 강력한 CI/CD 어댑터 포트폴리오를 통해 패키지형 어플리케이션과 연결하여 데이터를 추출할 수 있습니다. 이 기능은 테스트 모델링과 테스트 사례 개발 속도를 높여 전체 기술 스택에서 완전히 자동화된 배포와 종합적인 어플리케이션 테스트가 가능해집니다.
작동 방식
- 주요 CI/CD 공구 체인과의 통합 역량 향상. 팀원들이 Jenkins, Azure DevOps 또는 GitHub을 사용하고 있는 경우, Eggplant를 사용하여 이러한 도구들과 매끄럽게 통합하고 전체 SLDC에서 자동화된 테스트를 트리거할 수 있습니다.
- 정확한 테스트 피드백. Eggplant는 통일된 비독점적 형식으로 상세한 근본 원인 분석과 정확한 결함 분석 기능을 제공하기 때문에 테스트 결과를 종합적으로 확인할 수 있습니다.
- 확장성이 뛰어난 테스트 플랫폼. DevOps 팀은 Eggplant를 활용하여 개방형 테스트나 오픈 API를 통해 기술 에코시스템 내 모든 CI/CD 도구를 지원할 수 있습니다.
테스트 자동화를 시작하는 데 도움이 필요하신가요?
최신 테스트 접근법을 필요로 하는 디지털 혁신
디지털 혁신으로 인해 테스트의 사업적 중요성이 커졌습니다. 어떻게 AI 기반 테스트가 테스트 범위를 극대화하고 뛰어난 품질의 소프트웨어 릴리스를 보장하는지 알아보십시오.
Eggplant 소프트웨어를 통한 CI/CD 통합
Keysight University: CI/CD 수명 주기에서 연속 테스트 수행
Keysight University 동영상 시리즈 "전체 스택 테스트 전략 구축"에서 소스 코드 관리(SCM) 리포지토리와 관련해 GitHub와 연결하고 CI 환경을 구성하여 지속적 전달 릴리스를 트리거하는 방법을 알아보십시오.
특집 리소스
도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?