주요 특징

테스트 시퀀스 및 테스트 계획 생성

  • 테스트 흐름의 빠른 실행
  • 테스트 소프트웨어에 통합되는 CLI(Command Line Interface)
  • 확장 가능한 모듈러 “플러그인” 소프트웨어 아키텍처. 제공된 플러그인을 활용하거나 자체 플러그인을 생성하십시오.
  • Microsoft Visual Studio .NET 프로그래밍
  • OpenTAP 오픈 소스 테스트 시퀀서 기반

KS8400A PathWave Test Automation 개발자 시스템 서브셋

  • 그래픽 사용자 인터페이스, 결과 뷰어 또는 타이밍 분석기 없음
  • 여러 운영 체제 지원
  • Microsoft .NET 표준 2.0 Standard(.NET 코어 포함)
  • Microsoft Windows
  • Linux(Ubuntu 16.04)

라이센싱

  • Microsoft Windows 버전: 고정(노드 잠김, 단일 PC), 이전 가능 및 네트워크/부동 라이센스(영구 또는 연간)
  • Linux 버전: 네트워킹/부동 라이센스(영구 또는 연간)

KS8000A Test Automation 배포 시스템TAP는 독립형으로 또는 더 높은 수준의 테스트 수행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있는 최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션입니다. 키사이트 KS8000A Test Automation 배포 시스템은 풀 KS8400A TAP 개발 시스템의 대안으로, 그래픽 사용자 인터페이스, 결과 뷰어 및 타이밍 분석기를 없애 비용을 줄인 제품입니다. KS8000A 명령줄 인터페이스 또는 자체 인터페이스를 사용해서 기존 테스트 소프트웨어와 TAP 플러그인을 제조 환경에 배포할 수 있습니다.

무료 체험판

PathWave Test Automation 배포 시스템

  • 소프트웨어 무료 체험판 요청
  • PC에서 어플리케이션 활성화
  • 모든 기능이 탑재된 버전 평가(기능 제한 없음)
PathWaveTest Automation Deployment System

KS8000A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?