주요 특징

위쪽의 “표준 구성(Standard Configurations)” 탭을 클릭하면 다양한 V-시리즈 DDR 솔루션 패키지를 확인하실 수 있습니다.

  • DDR4 및 LPDDR4 컴플라이언스 테스트 어플리케이션
  • DDR3 및 LPDDR3 컴플라이언스 테스트 어플리케이션
  • DDR2 및 LPDDR2 컴플라이언스 테스트 어플리케이션
  • DDR1 및 LPDDR1 컴플라이언스 테스트 어플리케이션

Infiniium V-시리즈 혼합 신호 오실로스코프(MSO)는 DDR/LPDDR 메모리 테스트에 적합합니다.

V-시리즈 MSO를 통해 복잡한 병렬 버스의 트리거링, 분석, 디버깅 작업을 간소화할 수 있습니다. 또한 세계에서 가장 빠른 디지털 채널을 보유하고 있어 다양한 명령 신호에서 프로빙을 진행하고 읽기, 쓰기, 활성화, 선충전 같은 다양한 DDR 명령에 대해 쉽게 트리거링할 수 있습니다. DDR 트리거링을 통해 읽기와 쓰기를 쉽게 분리할 수 있으며 빠른 전기 특성화, 실시간 눈 분석 및 타이밍 측정이 가능합니다. DDR 프로토콜 디코더는 DDR 패킷의 암호를 해독할 수 있으며 특정한 패킷 정보를 검색할 수 있는 시간 정렬된 목록 창을 제공합니다. 이 모든 기능이 MSO에 기본으로 탑재되어 있습니다. MSO는 키사이트의 90핀 로직 분석 커넥터와 완벽하게 호환되므로 디바이스에 쉽게 연결할 수 있습니다.

위쪽의 “표준 구성(Standard Configurations)” 탭을 클릭하면 다양한 DDR 솔루션 패키지를 확인하실 수 있습니다.

웹 표준 구성

다른 도움이 필요하십니까?