광학 콤포넌트의 개발과 제조를 위해 키사이트가 새롭게 선보이는 테스트 장비는 필수적인 기능과 뛰어난 정확도, 빠른 데이터 전송 속도, 손쉬운 연결을 특징으로 합니다 이러한 장비는 함께 작동하도록 최적화된 조정 가능한 새로운 레이저, 광학 전력계, 편광 장비를 포함합니다. 모든 장비에 브라우저 기반 GUI가 갖추어져 있어 LAN 인터페이스와 USB 인터페이스를 통해 소프트웨어를 추가로 설치할 필요 없이 기본적인 기능을 원격으로 간단하게 이용할 수 있습니다. 어플리케이션 소프트웨어가 고급 이용 사례를 위한 통합을 지원합니다.

특집 리소스

다른 도움이 필요하십니까?

Vietnam