실제 어플리케이션 테스트를 사용한 성능 검증

어플리케이션 성능과 QoE를 검증하는 작업은 회사의 실제 네트워크 트래픽 프로필을 에뮬레이션하는 시스템을 사용한 후 예상되는 어플리케이션 트래픽 믹스의 다양한 조합과 스루풋을 실행하는 방식으로 가장 비용 효과적으로 진행됩니다. 하지만 이 검증 프로세스에서 사실성을 보장하는 것이 필수적입니다. 즉, 시스템이 현대 네트워크에서 채택되고 있는 다양한 어플리케이션 프로토콜을 에뮬레이션해야 합니다.

그러한 이유로 키사이트는 어플리케이션 프로토콜 전문가 팀을 구성하여, 사용자들이 사전 정의된 어플리케이션 플로우 라이브러리로부터 사실적인 어플리케이션 믹스를 에뮬레이션할 수 있는 간소화된 워크플로이자 프레임워크인 AppLibrary를 지속적으로 업데이트하고 있습니다. AppLibrary는 IxNetwork, IxLoad, IxChariot 및 IxVeriWave 어플리케이션에 의해 사용되며 월간 구독 서비스로 제공됩니다.

AppLibrary는 키사이트의 BreakingPoint 어플리케이션과 위협 인텔리전스(ATI) 프로그램에 의해 활성화됩니다. AppLibrary는 오늘날의 네트워크에 사용되는 다양한 어플리케이션을 포함하는 실제 트래픽을 에뮬레이션하는 방식으로 컨텐츠 인식 디바이스와 네트워크의 스케일과 성능을 검증하며, 이 모두가 10G와 25G, 40G 또는 100G의 회선 속도에서 진행됩니다. 또한 QoS 정책이 어플리케이션 성능과 최종 사용자 QoE에 미치는 영향과 효과를 검증할 수 있는 세분화된 측정 기능도 제공합니다.

플랫폼 지원

IxLoad

AppLibrary

CloudStorm, PerfectStorm, Novus-NP, Novus 10/1G/100M, Novus 10/5/2.5/1G/100M, Xcellon-Ultra NP/NG, NGY-NP, XMVDC-NG, 그리고 IxVM(가상) 로드 모듈 및 PerfectStorm ONE , Novus ONE, Xcellon-Ultra XT80 및 XTS40 어플라이언스

IxNetwork

AppLibrary

XMVDC, XMVDC-NG, NGY-NG, NGY-NP, Xcellon-FlexAP, Xcellon-Lava, Xcellon-Lava-NG, Xcellon-Multis, Novus 10G, Novus 100G, 그리고 IxVM(가상) 로드 모듈 및 Novus ONE 어플라이언스

IxChariot

AppLibrary

XR2000 능동 모니터링 프로브
 
 

다른 도움이 필요하십니까?