CloudStorm 10/40GE 로드 모듈

CloudStorm 10/40GE 로드 모듈

클라우드 스케일 어플리케이션 딜리버리 및 네트워크 보안 테스트 플랫폼

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 실질적인 트래픽 조건에서 대규모로 실행되는 CloudStorm은 최초의 멀티 테라비트 솔루션으로 어플리케이션 성능이 2.5 ~ 3배 더 뛰어납니다.
  • 하드웨어 기반 SSL 가속을 통해 4배 더 뛰어난 암호화 성능을 제공합니다.
  • 보안 솔루션의 미래에 대비하기 위해 멀티 테라비트 DDoS 및 봇넷 공격을 에뮬레이션합니다.
  • 어플리케이션 및 보안 테스트 플랫폼이 통합되어 있으며 레이어 2–7 기능과 BreakingPoint 및 IxLoad 소프트웨어를 지원합니다.
  • 멀티 레이트 지원: 단일 포트에서 100/50/40/25/10GE를 지원할 수 있는 CloudStorm으로 미래의 투자 가치를 보호합니다.
  • 섀시에 설치된 테스트 모듈에 있는 모든 포트와 관련해 다중 사용자 환경에서 포트당 사용자 소유권 모델을 활용합니다.

문제: 모든 것이 암호화된 세상과 점점 더 높아지는 사용자 경험 기대치

보안에 대한 우려가 커지면서 암호화 사용 비율이 높아지고 있습니다. 모든 것이 암호화된 세상이 가까워지고 있습니다. 그와 동시에 트래픽의 규모는 계속해서 기하급수적으로 커지고 있으며 업계는 새로운 클라우드 기반 아키텍처로 전환하고 있습니다. 하지만 서비스 및 어플리케이션 사용자는 끊임없이 현재보다 더 나은 수준의 경험을 바라고 있습니다.

이러한 상황에서 네트워크 장비 제조업체는 규모가 더 크고 성능이 더 뛰어난 네트워크 보안 및 어플리케이션 제공 솔루션을 구축하기 위해 경쟁하고 있습니다. 그 결과 세계 최대 규모의 클라우드 데이터 센터 운영자들은 오늘날의 동적인 대규모 세상에서 성능과 보안 사이 올바른 균형점을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 이러한 변화가 초래하는 불확실성은 클라우드 규모의 검증을 통해 가장 잘 해소할 수 있습니다.

솔루션: 통합된 클라우드 규모 미래 대비 테스트

CloudStorm은 업계 최초의 2.4테라비트 어플리케이션 및 보안 테스트 솔루션으로 오늘날의 요구뿐만 아니라 미래의 요구도 충족시켜 줍니다.

CloudStorm은 다른 그 어떤 테스트 시스템보다 3배 더 큰 어플리케이션 규모와 4배 더 큰 SSL 에뮬레이션 규모를 제공합니다. CloudStorm은 NEM의 개발 사이클 단축에 도움이 되며 엔터프라이즈 및 데이터 센터 운영자가 보안 리스크 완화와 뛰어난 최종 사용자 어플리케이션 성능 제공 사이에서 올바른 균형점을 찾을 수 있도록 돕습니다. CloudStorm은 키사이트의 BreakingPoint* 및 IxLoad 어플리케이션을 기반으로 삼으며 이는 어플리케이션 제공 및 보안 복원력 테스트와 관련해 업계 최고의 테스트 솔루션입니다.

*CloudStorm “퓨전” 부하 모듈 필요

다른 도움이 필요하십니까?