무엇을 찾고 있습니까?
6G 테라헤르츠 이하 R&D 테스트베드
다양한 주파수 대역, 대역폭 및 파형 유형을 처리할 수 있는 유연하고 확장 가능한 6G 테라헤르츠 이하(THz) R&D 테스트베드
주요 특징
이 6G 테라헤르츠 이하 R&D 테스트베드는 유연하고 확장이 가능하여 다양한 주파수 대역, 주파수 대역폭, 파형 유형을 처리할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 새로운 6G R&D 테스트 과제를 해결할 수 있으며 D-대역(110-170 GHz) 및 G-대역(140-220 GHz)에서 최대 10 GHz의 대역폭을 지원합니다.
멀티채널 키사이트 M8195A 65 GSa/s 임의 파형 생성기(AWG)는 광대역 및 초광대역 변조 IF 신호를 생성합니다. Virginia Diodes Inc.(VDI) 소형 D-대역 또는 G-대역 업컨버터가 M8195A의 광대역 IF를 원하는 테라헤르츠 이하 주파수 대역으로 변환합니다. 수신 측에서는 소형 VDI 다운컨버터를 사용해서 신호가 IF로 변환되고 키사이트 UXR 멀티채널 고성능 오실로스코프나 키사이트 M8131A 멀티채널 AXIe 스트리밍 디지타이저를 사용해서 디지털화됩니다. 또한 키사이트 E8267D PSG 벡터 신호 생성기(옵션 UNY)가 VDI 컨버터에 대해 낮은 위상 노이즈 LO를 제공합니다.
이 R&D 테스트베드는 다양한 유형의 파형을 프로토타이핑하고 여러 주파수 대역에서 작동하는 유연성과 확장성을 제공합니다. 또한 MIMO 연구를 위한 여러 채널에 맞게 확장이 가능합니다.
응용 분야:
- 6G 파형 프로토타이핑 및 테스트
- 6G 테라헤르츠 이하 R&D 하드웨어 테스트
- 6G 광대역 D-대역(110-170 GHz) 및 G-대역(140-220 GHz) 신호 생성 및 분석
6G 테라헤르츠 이하 R&D 테스트베드의 역량 확장
추가 리소스
관련 제품
M8195A 65 GSa/s AWG
DC-25 GHz의 대역폭으로 광대역 RF 신호 생성
Infiniium UXR‑시리즈 오실로스코프
5-110 GHz의 대역폭, 모든 대역폭에서 가장 정확한 오실로스코프
E8267D PSG 벡터 신호 발생기
최고 품질의 신호로 첨단 디바이스 테스트
맞춤형 변조 파형 신호 생성
FBMC, UFMC, GFDM, F-OFDM을 포함한 5G 후보 파형 생성
다른 도움이 필요하십니까?