주요 특징

AXIe은 고성능, 모듈식 기기장치를 위한 새로운 개방형 표준으로, VXIbus, LXI, PXI를 비롯해 다른 모듈식 포맷에 존재하는 유용한 기능을 포함합니다. 키사이트는 이 신규 포맷의 새로운 확장형 섀시 라인을 설계했습니다. 이 새로운 AXle 섀시는 컨트롤러 옵션과 함께 고성능, AXle 기반 테스트 시스템의 토대를 마련합니다.

키사이트 AXIe 섀시

키사이트는 AXIe 폼팩터에서 대다수 어플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 섀시 및 컨트롤러 옵션을 제공합니다.

  • M9502A 2슬롯 AXIe 섀시: 이 새로운 섀시는 이동형 어플리케이션을 염두에 두고 설계하였습니다. 랙에 탑재할 수도 있으며 2U의 공간만 차지합니다.

  • M9505A 5슬롯 AXIe 섀시: 더 많은 AXle 모듈 용량이 필요할 때 이 섀시를 선택하십시오. 이 섀시는 벤치나 랙에 사용이 가능하며 4U의 랙 공간만 차지합니다.

키사이트 임베디드 컨트롤러 및 케이블 I/O 솔루션

키사이트는 선택 가능한 다양한 컨트롤러 옵션과 함께 유연성과 성능을 모두 제공합니다. 소형 솔루션이 필요할 때 또는 AXIe 백플레인에 직접 연결하길 원하는 경우 임베디드 컨트롤러를 선택하십시오. 최신 컴퓨터 하드웨어를 섀시에 연결하는 경우 x8 PCIe 케이블 인터페이스를 선택하십시오. 노트북에 연결해야 한다면 ExpressCard 인터페이스를 선택하십시오.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

다른 도움이 필요하십니까?

France