무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PC 시스템 전자장치
키사이트 PC 전자장치는 편리한 PC ISA 및 PCI 백플레인 형식으로 최고의 레이저 간섭계 성능을 제공합니다. ISA에 축, 서보-축 및 보상 보드를 사용할 수 있습니다.
키사이트 PC 전자장치는 편리한 PC 백플레인 형식으로 최고의 레이저 간섭계 성능을 제공합니다. 축, 서보-축 및 보상 보드를 사용할 수 있습니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
N1231A PCI 3축 레이저 보드는 위치 모니터링과 폐쇄 루프 서보 제어를 위해 3축 레이저 측정을 구현하는 레지스터 기반 PCI 버스 보드입니다.
외부 샘플 입력과 유연한 하드웨어 IO와 함께 고분해능 측정을 제공하는 PCI 버스에 대한 다축, 고성능 레이저 축 보드.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: PC 시스템 전자장치
다른 도움이 필요하십니까?