검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E1737A 재료 센서
The Keysight E1737A Material Sensor monitors the temperature of an object being measured or of the work piece itself.
주요 특징
- 측정 범위: 0 - 40 °C(32 – 104 °F)
- 정확도: ±0.1 °C(±0.2 °F) (매년 교정)
- 새로 고침 빈도: 4초
- 전력 손실: 1 mW(일반)
- 작은 크기와 가벼운 무게
• 크기: Φ42 x 17.5 mm(Φ1.65 x 0.7 in)
• 무게: 30 g(0.07lb)
키사이트 E1737A 재료 센서는 측정되고 있는 개체나 공작물 자체의 온도를 모니터링합니다. 센서는 온도 변화를 감지하고 자동으로 열 팽창 오차를 보정합니다.
교체 가능한 다양한 길이의 센서 케이블을 공기 또는 재료 센서와 함께 사용할 수 있습니다. E1739A/B/C/D 센서 케이블은 5m, 10m, 15m, 25m 길이로 제공되며 간편한 스냅온 커넥터가 있어 필요한 경우 빠르게 케이블을 바꿀 수 있습니다.
키사이트 5530 레이저 교정 시스템은 키사이트 E1737A 센서 같은 환경 보정 콤포넌트를 활용하며 제조 일관성과 제품 품질 및 신뢰도를 높이고 정밀 제품을 생산할 수 있도록 지원합니다.
- 장비 열 팽창 자동 보정
- 시스템의 정확도 및 반복성 개선
- 레이저 간섭계 포지셔닝 시스템 응용 범위 확장
- 3년 보증으로 높은 신뢰도 제공
Interested in a E1737A?
Extend The Capabilities For Your Material Sensor
Featured Resources for E1737A Material Sensor
Want help or have questions?