Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

AP00000A Vehicle Spy 소프트웨어는 진단, 노드 및 ECU 시뮬레이션, 데이터 수집, 자동화된 테스트, 차량 네트워크 버스 모니터링을 위한 단일 툴입니다.

주요 어플리케이션

  • 버스 모니터링: 여러 네트워크에서 동시에 메시지 트래픽 확인, 저장 및 분석
  • 진단: 맞춤형 그래픽 패널로 맞춤형 스크립트와 진단 작업 설정 및 실행
  • 데이터 수집: 리얼타임 신호 확인과 데이터 파일의 사후 분석을 통한 데이터 기록
  • 노드 시뮬레이션: 네트워크 노드 시뮬레이션(흔히 restbus 시뮬레이션이라고 부름)

지원 네트워크와 프로토콜

  • 네트워크: CAN, CAN FD, 오토모티브 이더넷, LIN, FlexRay, K-Line
  • 프로토콜: DoIP(Diagnostics over IP), ISO14229(UDS), GMLAN, CCP/XCP, ISO15765-2, J1939, J1979(OBD)
  • 오토모티브 이더넷 프로토콜: AVB/TSN(PTP 포함), TCP/IP 세트(IP, TCP, UDP, ARP 등), 이더넷 VLAN 태깅

그래픽 패널 및 디스플레이 옵션

  • 게이지, 메시지 패널, 노브, 텍스트 상자, 버튼 등
  • 사용자는 맞춤형 사진과 애니메이션 콤포넌트도 가져올 수 있습니다.
  • 사후 분석 기능은 멀티 Y축, 멀티 X-축, 범례, 클립보드에 복사하기, 다중 커서 등을 포함합니다.
     

Want help or have questions?