주요 특징

  • 프로브 교정, 디스큐, 성능 검증을 위한 50옴 스루 픽스쳐
  • 최대 40 GHz의 우수한 신호 무결성
  • 2.92 mm의 입력(수) 및 3.5 mm의 출력(수)
  • InfiniiMax III, III+ 프로브 앰프 및 헤드와 사용 권장

MX0104A 성능 검증 및 디스큐 픽스쳐는 50옴 스루 픽스쳐로 InfiniiMax III/III+ 시리즈 프로브 앰프를 교정 및 디스큐하거나 VNA를 사용해 프로브의 성능을 검증할 수 있습니다. 픽스쳐는 최대 40 GHz의 우수한 신호 무결성을 가집니다. MX0104A는 N5443A의 대체품입니다. <13 GHz의 대역폭을 원하는 경우 E2655C를 사용하십시오.

MX0104A의 경우 50옴 스루 픽스쳐만 제공합니다. 프로브 앰프를 올바르게 배치하는 데 도움이 되는 옵션 N2787A 3D 프로브 포지셔너와 옵션 001 플라스틱 스탠드 중에 하나를 선택할 수 있습니다.

MX0104A 고성능 검증 및 디스큐 픽스처

MX0104A에 관심이 있으십니까?

다른 도움이 필요하십니까?

Singapore