검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Y1740A 케이블 어셈블리
키사이트 PXI VNA(M983xA/M980xA) 또는 Streamline 시리즈 VNA용으로 권장
키사이트 PXI VNA(M983xA/M980xA) 또는 Streamline 시리즈 VNA용으로 권장
주요 특징
Y1740A는 위상 안정성이 뛰어난 유연한 케이블입니다. 이 케이블은 Streamline 시리즈 VNA, M983xA/M980xA 시리즈 PXIe VNA 또는 M981xAS 시리즈 PXIe 벡터 콤포넌트 분석기(VCA) 등 키사이트 벡터 네트워크 분석기를 사용한 정확한 S-파라미터 측정이 필요할 때 권장됩니다.
- 옵션 100: 3.5-mm(수) ~ 3.5-mm(수), 26.5 GHz, 36인치
- 옵션 200: 2.92-mm(수) ~ 2.92-mm(수), 40 GHz, 36인치
- 옵션 300: 2.4-mm(수) ~ 2.4-mm(수), 50 GHz, 36인치
- 옵션 310: 2.4-mm(수) ~ 2.92-mm(수), 40 GHz, 36인치
- 옵션 400: 1.85-mm(수) ~ 1.85-mm(수), 67 GHz, 1미터
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?