주요 특징

특징:

  • 업계에서 가장 작은 DDR4 x16 BGA 인터포저, 3.2 Gb/s를 초과하는 데이터 전송 속도에 적합하도록 설계. (U4164A 로직 분석 시스템과 JEDEC 표준 96-볼 DDR4 x16 DRAM 사이의 모든 (주소, 명령, 제어 및 데이터) 신호에 대한 연결을 제공합니다)
  • 산업 표준 96-볼 DDR4 x16 DRAM에서 데이터 트래픽 관찰이 가능하며 DDR 눈 스캔과 DDR4 신호의 버스트 스캔에 대한 액세스를 제공합니다
  • W4641A에는 인터포저 아래의 KOV(keep-out volume)에 필요한 맞춤형 96-볼 DDR4 라이저가 제공됩니다(라이저는 선택 품목인 타사 소켓(별매)으로 대체 가능합니다)
  • 모든 솔더 마감에 사용할 수 있으며 무연 솔더링 온도 프로파일을 견딜 수 있도록 설계되었습니다

각 W4641A DDR4 x16 BGA 인터포저에는 다음 품목이 필요합니다

  • 쿼드 샘플 상태 모드를 위한 U4164A 로직 분석기 모듈(옵션 -02G 포함)
  • 컨트롤러 또는 호스트 PC가 있는 4164A 로직 분석기 모듈용 섀시
  • U4208A 프로브/케이블 1개(61-핀 ZIF, 좌측 날개에서 시작, RC 없음, 로직 분석기 전면 패널 커넥터와의 160핀 직접 연결)와 U4209A 프로브/케이블 1개(61핀 ZIF, 우측 날개에서 시작, RC 없음, 로직 분석기 전면 패널 커넥터와의 160핀 직접 연결)
  • B4661A 메모리 분석 소프트웨어 표준 도구 설치로부터 얻은 기본 구성(표준 소프트웨어 도구 및 기본 구성 관련 비용 없음)

DDR4 x16 BGA DRAM 프로빙용 W4641A DDR4 2-윙 BGA 인터포저는 U4164A의 쿼드 샘플 상태 모드를 활용합니다. W4641A는 DDR4 x16 DRAM용으로 제공되는 가장 작은 BGA 인터포저로, 3.2 Gb/s를 초과하는 데이터 전송 속도에서 동시 읽기 및 쓰기 트래픽을 캡처할 수 있습니다. U4208A 및 U4209A 프로브/케이블은 W4640A 시리즈 BGA 인터포저 윙에 연결되는 61핀 고밀도 ZIF(zero insertion force) 커넥터를 통해 W4640A 시리즈 DDR4 BGA 인터포저를 U4164A 로직 분석기 모듈에 직접 연결합니다.

W4641A DDR4 x16 BGA 인터포저를 사용하면 U4164A 로직 분석기를 통한 디버그와 검증 작업에 필수적인 DDR4 신호에 액세스할 수 있습니다. 이 프로브는 기존 설계에서 작동하므로 사전 계획 또는 재설계의 필요성을 없애줍니다. 프로브는 DRAM 볼에 직접 연결하거나 DDR4 96-볼 라이저(포함) 또는 선택 품목인 타사 소켓(별매)을 사용해서 설치할 수 있습니다.

DDR4 x16 2-wing BGA Interposer for Logic Analyzers, Connects to 61-pin ZIF

W4641A에 관심이 있으십니까?

다른 도움이 필요하십니까?