검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
W3048E PathWave VTB 엔진
업계 최고의 신뢰도를 자랑하는 RF 및 마이크로파 설계 도구
PathWave ADS(Advanced Design System)에서 또는 PathWave RFIC Design(GoldenGate)을 사용하여 EVM, BER, ACPR 등의 변조된 지표를 기준으로 회로 성능을 쉽게 검증할 수 있도록 Pathwave System Design(SystemVue) 고성능 데이터흐름 시뮬레이션 엔진에 액세스하고 미리 정의된 표준형 테스트 벤치를 시뮬레이션할 수 있습니다.
주요 특징
W3048E PathWave VTB 엔진의 주요 특징:
- 사전 구성된 표준형 테스트 벤치를 시뮬레이션할 수 있는 고성능 데이터흐름 시뮬레이션 엔진에 액세스
- EVM(error vector magnitude), ACLR(adjacent channel leakage ratio), BER(bit error rate) 등 시스템 수준 성능을 기준으로 한 설계 최적화
- Pathwave ADS 및 Pathwave RFIC 설계에 공유 가능
Pathwave VTB 엔진을 사용해서 회로 설계자는 송신기의 EVM/ACLR이나 수신기의 민감도/민감도 해제와 같은 표준형 파형 및 측정과 비교해서 회로 성능을 쉽게 검증할 수 있습니다. 5G와 같은 최신 무선 표준은 회로 수준에서 예산을 잡기가 어려우며, 3차 비선형성과 AM/AM 및 AM/PM 왜곡, 스펙트럼 재성장 및 메모리 효과를 완전히 캡처하기 위해서는 실제 표준형 변조 신호를 사용한 시뮬레이션이 필요합니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?