무엇을 찾고 있습니까?
W3030E PathWave RFPro
Most Trusted RF and Microwave Design Tool in the Industry
3DEM simulation interface integrated in ADS, Virtuoso, and Custom Compiler environments for RF/Microwave circuit designers to easily run interactive EM-circuit cosimulation for tuning and optimization. Includes Momentum 3D Planar and FEM full 3D EM simulators with automatic expert setup.
주요 특징
W3030E PathWave RFPro의 특징:
- 회로 시뮬레이션만큼이나 쉬운 3DEM 분석
- 레이아웃이나 구조도를 변경하지 않고 3DEM 회로 공동 시뮬레이션을 위한 선택된 넷 및 콤포넌트의 자동 추출
- 메시 도메인 최적화를 통해 효율적으로 주변의 큰 그라운드 및 파워 플레인 처리
- 3D 플래너 모멘텀 및 풀 3D FEM 시뮬레이터
Pathwave RFPro를 활용하면 ADS 또는 Virtuoso를 사용하는 RF/마이크로파 회로 설계자들이 레이아웃 쿠키 차단 또는 구조도 변경 없이 3DEM 회로 공동 시뮬레이션을 쉽게 실행할 수 있어 처음부터 끝까지 설계 무결성을 유지할 수 있습니다. 자동 EM 회로 파티셔닝 및 전문가 시뮬레이션 설정을 사용해 네트와 콤포넌트를 선택하여 EM 결과를 매끄럽게 회로 설계에 통합할 수 있어 대화식 조정과 최적화가 가능합니다. 메시 도메인 최적화를 활용하면 쿠키 절단 없이 주변의 큰 그라운드 또는 파워 플레인을 효율적으로 시뮬레이션할 수 있습니다. 3D 플래너 모멘텀 및 풀 3D FEM 시뮬레이터를 모두 포함합니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 ADS 플랫폼에서 작동하기 위해 호스트 ADS 번들이 필요합니다. Virtuoso 내에서 사용할 경우에는 추가 라이센스가 필요하지 않습니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?