검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U9424B FET 솔리드 스테이트 스위치, 300 kHz ~ 50 GHz, SP4T
물리적으로 연결을 바꾸지 않고 신호를 전환하므로 동일한 설정으로 여러 테스트를 수행할 수 있습니다. 비디오 누출을 최소화해 민감한 콤포넌트의 손상 방지 및 주파수 범위 극대화
주요 특징
특징
- 300 kHz ~ 50 GHz의 넓은 작동 주파수 범위
- 넓은 주파수에서 매우 높은 격리로 크로스톡 최소화
- 비디오 누출이 낮아 민감한 콤포넌트의 손상 방지
- 고속 스루풋 스위치 전환 속도를 마이크로초 수준으로 유지
- PXIe 및 USB VNA 또는 솔더 커넥터 옵션을 위해 다중 포트 구성 연결 포트가 제공되는 USB 연결을 통한 유연한 스위치 구성
U9424B FET 솔리드 스테이트 스위치는 최대 50 GHz의 넓은 작동 주파수 범위의 격리 및 비디오 누출 측면에서 뛰어난 성능을 제공합니다. SP4T 스위치는 시스템 유연성과 단순성을 높이기 위해 제공되며 USB 연결을 통해 쉽게 제어할 수 있습니다. 또한 유연하게 다중 포트 구성 연결 포트 PXIe 및 USB VNA를 사용하거나 솔더링 커넥터 옵션을 선택할 수 있습니다.
U9424B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: U9424B FET 솔리드 스테이트 스위치, 300 kHz ~ 50 GHz, SP4T
다른 도움이 필요하십니까?