주요 특징

  • 송신기 측정을 위한 테스트 지점 액세스 지원
  • 송신기 및 수신기 검증과 사전 적합성 테스트를 위한 USB 3.0 사양의 요구에 따라 싱글 엔드 측정값 제공
  • 활성 프로브를 사용한 차동 측정을 통해 디버깅 및 검증 테스트를 위한 활성 버스 트랜잭션의 프로빙 가능
  • 쉬운 트랜션트 측정과 안정적인 전력 상태를 위한 USB 3.0 전력 프로빙 기능 제공

U7242A USB 3.0 테스트 픽스처를 사용하면 USB 3.0 적합성 테스트에서 요구하는 송신기 및 수신기 측정 지점에 액세스하여 USB 3.0 측정 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 직접 SMA에 연결하여 쉽고 정확하게 측정을 수행할 수 있도록 설계되었으며 오실로스코프와 J-Bert SMA에 직접 연결할 수 있습니다. USB 3.0 및 USB 2.0 트래픽 관련 활성 버스 시그널링의 특성화 및 테스트를 위한 InfiniiMax 활성 차동 프로브에 대한 프로빙 연결도 포함합니다.

  • 고성능 송신기 신호 무결성 측정을 위한 테스트 지점 액세스 지원
  • 수신기 지터 허용 오차 테스트를 위한 수신기 테스트 연결 제공
  • 편리한 플러그 온 프로빙 - USB 3.0 및 USB 2.0 신호 레인에 대한 헤더 액세스 지원
  • 활성 프로브를 사용한 차동 측정을 통해 디버깅 및 검증 테스트를 위한 활성 버스 트랜잭션의 프로빙 가능
  • 쉬운 트랜션트 측정과 안정적인 전력 상태를 위한 USB 3.0 전력 프로빙 기능 제공
  • 픽스처 특성화 및 USB 3.0 테스트 도구 정보는 관련 제품 탭을 선택하십시오.
U7242A

U7242A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?