검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U7108B 멀티포트 전자기계 스위치, DC ~ 20 GHz, SP8T
키사이트의 20 GHz, SP8T 멀티포트 전자기계 스위치는 멀티포트 또는 다중 DUT 테스트 신호 라우팅 어플리케이션을 위해 더 많은 포트 수로 우수한 RF 성능을 제공합니다.
주요 특징
- SP8T 구성, 마그네틱 래칭, 종단된 포트
- 광전자 표시기 및 전류 인터럽트
- 뛰어난 아이솔레이션 및 VSWR
- TTL/5V CMOS 호환(선택적)
키사이트 U7108B, DC ~ 20 GHz, SP8T 멀티포트 스위치는 고성능 테스트 시스템에 필요한 우수한 RF 성능을 제공합니다. 이 스위치의 반복성과 신뢰성은 ATS 측정 정확도를 위해 필수적이며, RF 포트 수가 최대 8개나 되기 때문에 교정 주기를 줄여 소유 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라 다중 DUT 또는 멀티채널 DUT 테스트를 동시에 수행할 수 있습니다. 키사이트 U7108B 종단 멀티포트 스위치는 자동화된 테스트 및 측정, 신호 모니터링, 라우팅 분야에 요구되는 긴 수명과 신뢰성을 제공합니다. RF 성능이 충족될 수 있도록 스위치의 모든 테스트 실행 주기를 포함하는 키사이트의 엄격한 설계와 제조 사양 덕분에 반복성이 뛰어난 스위칭이 가능합니다.
U7108B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?