검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U2000H 10 MHz - 18 GHz USB 파워 센서
U2000H USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위: 10MHz ~ 18GHz
- 넓은 다이나믹 레인지(-50dBm ~ +30dBm)
- DUT에 연결된 상태에서 내부 제로화
- 초당 최대 250회 판독의 높은 측정 속도
- 내부 및 외부 트리거 측정 지원
- 파워 미터 없이도 PC에 전력 측정 결과 표시
- 기타 키사이트 계측기와 호환
- 내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
U2000 시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다.
BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
NEW! 내부 트리거링 및 트레이스 표시 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 envelope에 기반한 트리거링을 지원하기 때문에 외부 트리거링 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 게이트 배치와 트리거 레벨 신호를 돕기 위해 신호 envelope의 그래픽 보기를 제공합니다. 모든 U2000 센서(U2004A 제외)는 이 새로운 기능을 갖추고 있습니다. 최신 USB 센서 사용자의 경우 U2000 시리즈 USB 파워 센서 펌웨어 업그레이드를 무료로 다운로드하십시오.
계측기 호환성:
이제 키사이트 선택 계측기와 펌웨어가 완전히 호환됩니다.
기대하는 것을 찾지 못하셨습니까? 키사이트의 특별 옵션을 확인해 보십시오.
Interested in a U2000H?
Extend the Capabilities for Your 10 MHz – 18 GHz USB Power Sensor
Featured Resources for U2000H 10 MHz – 18 GHz USB Power Sensor
Want help or have questions?