견고한 30,000카운트, IP54 방수 및 방진 디지털 멀티미터 저역 통과 필터 및 연속성 시각/청각 경보 포함 키사이트 원격 링크 솔루션 지원.

HIGHLIGHTS

  • IP54 인증 방수 및 방진
  • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
  • 낮은 입력 임피던스 모드, ZLOW로 고스트 전압 제거
  • 내장 저역 통과 필터로 빠른 VFD 문제해결
  • '피크 검출'을 통해 250μs의 빠른 속도로 모터 transient 캡처
  • 배터리 수명 300시간 및 키사이트 원격 링크 솔루션 지원(Bluetooth®를 통한 무선 데이터 로깅)
  • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호
포함 사항:
  • 표준 3년 워런티(일련번호 없는 액세서리의 경우 90일)
  • 테스트 리드 세트
  • K-type 열전쌍과 어댑터
  • 퀵 스타트 가이드
  • 배터리
  • 테스트 보고서
  • 교정 성적서

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?